Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Töltési szint ellenőrzése érintés nélkül, a tartályfalon keresztül

Töltési szint ellenőrzése érintés nélkül, a tartályfalon keresztül

Gondoskodjon a nedves kémia területén a zökkenőmentes folyamatláncról úgy, hogy a kapacitív érzékelőinkkel biztosítja a sav-, lúg és tisztavíz-tartály ideális töltési szintjét. Ezek megbízhatóan ellenőrzik a töltési szintet akár 10 mm vastag műanyag és üvegfalakon keresztül is. A nagyobb vezetőképes közegekhez (például savakhoz) használja csúcskategóriás kapacitív érzékelőinket, amelyek figyelmen kívül hagyják a habot és a lerakódásokat.

Jellemzők

  • savakhoz, lúgokhoz, tiszta vízhez és zagyvízhez
  • áthidalások nélkül

Kapcsolódó témák

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné