Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Tűzoltóautó: az oltóvíz nyomásának felügyelete

Tűzoltóautó: az oltóvíz nyomásának felügyelete

A Balluff nyomásérzékelői hozzájárulnak a tűzoltósági munka hatékonyságához. Az érzékelők még az oltóvíz kellő nyomásáról is gondoskodnak. Az akár 50 bar víznyomást is folyamatosan mérik, így lehetővé teszik az utószabályozást. Az M12-es dugasszal ellátott, rendkívül kompakt érzékelők egyszerűen beépíthetők. Rozsdamentes acél tokozásuknak köszönhetően pedig rendkívül robusztusak.

Jellemzők

  • a közeg és a környezet széles hőmérséklet-tartománya
  • helytakarékosan beépíthető

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné