Védelem a termékkalózkodás ellen - A szabadalmi és védjegyjogok védelme és a technológiai ismeretek biztosítása az RFID segítségével.
Plágiumvédelem
A hamisított termékek sokfélesége az olyan alkatrészektől, mint a csiszolókorongok, szerszámok, lencsék és kések, az aggregátumokig, szerelvényekig vagy komplett gépekig terjed. A termékkalózkodás ezért veszélyt jelenthet az egyes üzemekre, végső soron pedig bármely vállalat innovációs erejére és versenyképességére.
Szabadalmi és védjegyjogok sérülnek. A hamisítás a vállalat imázsát is veszélyeztetheti. A hamisítványok ugyanis sem a funkcionális, sem a gépi biztonságot nem biztosítják, és vizuálisan alig különböztethetők meg az eredeti alkatrésztől. Az ebből eredő selejtek a megrendelőnél előre programozottak. Ön pedig gyakrabban szembesül idő előtti kopással és termékfelelősségi problémákkal.
A gépek és szerelvények eredeti alkatrészeinek RFID-megoldásokkal történő egyértelmű jelölésével garantált a plágiumok elleni védelem. Ennek oka, hogy az eredeti alkatrészen lévő adathordozó és a gépen lévő író-olvasó fej védelmet nyújt az illetéktelen hozzáférés ellen, például jelszavas védelem vagy gyártóspecifikus azonosítók révén. Ez azt jelenti, hogy a gépeket csak eredeti alkatrésszel együtt lehet üzembe helyezni.
- Különböző biztonsági mechanizmusok, pl. írás- vagy jelszóvédelem, valamint ISO 14443 gyártóspecifikus azonosítóval
- Kisméretű kialakítás szűk helyekre