Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Vezetési dinamika-szabályozás és rakományérzékelés RFID-vel automatizált szállítójárművek számára

Vezető nélküli szállítójármű

Az automatizált irányított járművek (AGV-k) nélkülözhetetlenek a belső anyagáramláshoz. Biztosítják, hogy a szükséges gyártási anyagok nagy távolságokon keresztül és nagyfokú személyi biztonsággal, automatikusan eljussanak a rendeltetési helyükre.

Az RFID-rendszerek sikeres koncepciókat kínálnak a menetdinamikai vezérléshez és a pozíciófelismeréshez az egyedi követelmények optimális kezelése érdekében. A menetdinamika a padlóba ágyazott adathordozókkal szabályozható. A járművek kanyarban tökéletesen fékeznek, egyenes szakaszokon pedig optimálisan gyorsulnak. Ezenkívül az adathordozók biztosítják a parkolóhelyzet, a ki- és berakodási helyzet, a kikerülési helyzet és a rakodási helyzet helyes azonosítását. Ugyanakkor az RFID-rendszer információt nyújt az egyes AGV-k helyéről. Ez azt jelenti, hogy a bevetés és a kihasználtság bármikor ismert. Ezenkívül az AGV-n lévő író/olvasó egységek képesek azonosítani a rakományok és konténerek adathordozóit, és így információt szolgáltatnak a szállított anyagokról.

A BIS M író/olvasófejek nagyméretű kivitelben történő használata nagy olvasási távolságot biztosít, így az adathordozókat a talajtól való távolság ellenére is zökkenőmentesen érzékelik. A BIS M rendszerek gyors átviteli sebessége lehetővé teszi az adatok futólagos átvitelét.

  • Lapos, nagyméretű adathordozók a talajon történő elhelyezéshez
  • Hosszú olvasási tartomány és gyors átviteli sebesség a menet közbeni dinamikus adatátvitelhez
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné