Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Alkalmazási példák és megoldások

A megfelelő megoldás minden alkalmazáshoz

A Balluff olyan megoldásokat kínál Önnek, amelyek optimálisan illeszkednek az Ön iparágához, alkalmazási feltételeihez és követelményeihez. Pályázati adatbázisunkban gyorsan és egyszerűen megtalálhatja pályázatát. Egyszerűen használja a egyszerűen használja a kiterjedt szűrő funkciót.

IO-Link X Minden szűrő törlése X
Egyetlen modul a nagyobb átláthatóságért image

Egyetlen modul a nagyobb átláthatóságért

Műanyagipar

Egyszerű megfogóváltás image

Egyszerű megfogóváltás

Műanyagipar

Jelek összefogása és költségek megtakarítása image

Jelek összefogása és költségek megtakarítása

Műanyagipar

Az üzemi állapot mindig jól látható image

Az üzemi állapot mindig jól látható

Abroncsgyártás

Egyszerű huzalozás, alacsony költségek image

Egyszerű huzalozás, alacsony költségek

Reifenindustrie

A vulkanizálás állapotának áttekintése image

A vulkanizálás állapotának áttekintése

Abroncsgyártás

Gyártási folyamatok rugalmas megjelenítése image

Gyártási folyamatok rugalmas megjelenítése

Autóipar és beszállítók, Fémmegmunkálás, Fehéráruk

Energia és adatok érintésmentes átvitele cserélhető megfogókra image

Energia és adatok érintésmentes átvitele cserélhető megfogókra

Autóipar és beszállítók

Pneumatikus hengerek véghelyzetének lekérdezése image

Pneumatikus hengerek véghelyzetének lekérdezése

Autóipar és beszállítók

Energia és jelek gyors leválasztása forgó tárolók esetében image

Energia és jelek gyors leválasztása forgó tárolók esetében

Autóipar és beszállítók

Hegesztőáramok és elektromágneses zavaró mezők leküzdése image

Hegesztőáramok és elektromágneses zavaró mezők leküzdése

Autóipar és beszállítók

Ellenállás a hegesztőkörnyezetnek image

Ellenállás a hegesztőkörnyezetnek

Autóipar és beszállítók
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné