Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

AI-támogatott megoldás a gyógyszeripari termékcsaládok kiadásához

Automatikus sorfeloldás a gyógyszergyártásban

AI-támogatott megoldás a gyógyszeripari termékcsaládok kiadásához

Iparág:.Ügyfél: Gyógyszeripari vállalat:Technológiai demonstrátor

A Balluff, a Synaptics, a 42 Technology (42T) és az Arcturus Networks a gépi látás, az élvonalbeli mesterséges intelligencia és a szoftverek iparági vezetőjeként összefogott, hogy kifejlesszen és bemutasson egy megközelítést a gyógyszergyártásban alkalmazott, mesterséges intelligenciával támogatott automatizált vonalkioldáshoz.

A helyzet

A gyógyszergyártásban kritikus fontosságúak a sorfelszabadítási ellenőrzések, amelyek biztosítják, hogy az előző tételből származó összes anyagot, terméket, címkét és nyilvántartást teljesen eltávolították, mielőtt a következő tétel megkezdődne. A folyamat többszörös kézi ellenőrzéssel jár, amely gyakran akár egy órát is igénybe vehet a tételek között, ami jelentősen befolyásolja a termelés hatékonyságát, különösen ahogy az iparág a személyre szabott gyógyszerekre és a kisebb tételméretekre tér át. Ipari szakértők becslései szerint az automatizált gyártósori felszabadítással akár 85%-os időmegtakarítás érhető el a jelenlegi kézi ellenőrzésekhez képest.

A kihívás

A négy partner egyesítette technológiai szakértelmét és alkalmazási tapasztalatait, hogy a meglévő AI-alapú automatizált technológiákhoz képest költséghatékonyabb, rugalmasabb és skálázhatóbb alternatívát fejlesszenek ki. A legtöbb, a gyártósorok felszabadítási folyamatainak automatizálására szolgáló dedikált rendszer túl drága a széles körű használathoz a magas hardverköltségek, az összetett integráció és a gyártósorokon szükséges kiterjedt képzési követelmények miatt.

A megoldás

A 42T kifejlesztett és megépített egy technológiai demonstrátort, hogy bemutassa ezt az új, mesterséges intelligencia vezérelt rendszert működés közben. Az új AI-alapú megközelítés a Balluff nagy teljesítményű képgyűjtő rendszerét kombinálja az Arcturus mélytanulási modelljeivel és a Synaptics AstraTM SL1680 edge AI processzorral. Ez az új AI-alapú platform kiküszöböli ezt a követelményt azáltal, hogy a mélytanulást önálló módszerként használja a modellek folyamatos javítására. Ez egy teljesen automatizált folyamatot hoz létre, ahol az adatkészletek folyamatosan, valós időben fejlődnek.

Hogyan működik?

A rendszer beágyazott intelligenciája kompenzálja az olyan változókat, mint az árnyékok és a változó fényviszonyok, miközben egyedülálló öntanulási képessége folyamatosan javítja a pontosságot és a megbízhatóságot valós idejű működés közben, hogy tovább növelje a gyógyszergyártók termelési hatékonyságát.

A rendszer a megfigyeléshez a kulcsfontosságú pontokon rögzített kamerákat használ, és elég rugalmas ahhoz, hogy az alkalmazástól függően különböző gyártási területek pásztázásához pásztázó kamerákat integráljon.


Az Ön előnyei

Melyek az Ön alkalmazásának legfontosabb jellemzői?

  • FGPA (Field Programmable Gate Array - terepi programozható kaputábla)
  • 256 MB képmemória
  • Intelligens funkció: sávszélesség-fék
  • Könnyű integráció az átfogó SDK-nak köszönhetően

A termékek

A demonstrátor a BVS CA-SF2 USB3 látókamerát használja, amely nagy felbontást és képkocka sebességet, valamint kamera alapú intelligens funkciókat kínál, amelyek jelentősen csökkentik a gazdarendszer terhelését.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné