Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Az intelligencia tartalmazza

Pontos pozícionálás daruk számára

Pontos pozícionálás daruk számára

Ipari ágazat:Raktározási darukÜgyfél: Vállalkozói kör: Raktárépítő cégek:Bang Kransysteme GmbH & Co. KG

A Bang 500 tonnáig terjedő teherbírású folyamat- és szerszámszállító darukat gyárt az autóipar, az acélipar és az energiaipar számára. Amikor az ügyfelek maximális megbízhatóságot, pozícionálási pontosságot és zavarmentességet követelnek félautomata vagy teljesen automatikus kezelő- és intralogisztikai rendszereiktől, a daruspecialista a Balluff érzékelőrendszerekre támaszkodik.


A helyzet

Különösen az intralogisztikai daruk esetében a kezelőnek és a vezérlőrendszernek mindig megbízhatóan ismernie kell a daru abszolút helyzetét. Különösen akkor, ha két vagy több daru mozog egy pályán.
Ha a csarnokban magas a szennyeződés mértéke, vagy a daruk kültéren üzemelnek, az optikai rendszerek elérik a határaikat.

A kihívás

A feladat az volt, hogy olyan rendszert találjunk, amely abszolút megbízható, és nagyobb telepítési és karbantartási munkálatok nélkül integrálható a meglévő rendszerekbe.
Ezenkívül a rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy milliméteres tartományban megismételhető pontossággal közelítse meg a pozíciókat, és így lehetővé tegye a biztonságos autonóm vezérlést.

A megoldás

A Balluff egy abszolút helyzetmérő rendszert kínál pontosan az ilyen darukhoz és minden olyan helyen, ahol maximális pontosságra van szükség a pozíció- és sebességméréshez nagy távolságokon keresztül. Az LDPS rendszerrel a pozíciók akár 1500 méteres távolságban is meghatározhatók +- 0,5 mm-es ismétlési pontossággal.

A hosszútávú pozicionáló rendszer kopás- és karbantartásmentesen működik, és érzéketlen az ütésekre, rezgésekre és szennyeződésekre.
Csak egy, a daruval együtt mozgó érzékelőre és a mozgási útvonalon statikusan elhelyezett mágnesekre van szükség.

Ezzel a technológiával a Bang már képes a darut teljesen önállóan vezérelni. A vezérlőrendszerben lévő pontos pozícióadatoknak köszönhetően elkerülhetők a költséges ütközések. Az olyan információk, mint a blokkoló felületek vagy tárgyak most már biztonságosan integrálhatók a folyamatba.

Hogyan működik?

A robusztus és ellenálló IP67-es rendszer használatához a mágneseket a mozgó daru alatti rögzített sínre kell felszerelni. Az érzékelő a mozgó darura van szerelve, és a mágnesek fölött mozog. Így a rendszer teljesen kopásmentes, valamint fénytől és portól független.

A rögzített mágnesek és a mozgó érzékelő közötti távolságok legfeljebb 15 mm és 56 mm között vannak.

A rendszer különlegessége, hogy a mágneseket nem kell nagyon pontosan felszerelni a tökéletes eredmény eléréséhez. A mágnesek pozíciója automatikusan kalibrálódik a Siemens TiA-hoz mellékelt funkcióblokkban. Nem kell magának programoznia. Teljes megoldást kap, az Ön igényeihez igazítva.

A daruval együtt közlekedő, kb. 4 m hosszú helyzetmérő rendszer egy előre meghatározott minta szerint érzékeli a haladási útvonal mentén elhelyezett helyzetérzékelőket, és ebből kiszámítja a daru abszolút helyzetét.
A távolsági pozícionáló rendszer ideális megoldás, ha a pozíció ismerete még kedvezőtlen körülmények között is elengedhetetlen.


Az Ön előnyei

  • Az LDPS lehetővé teszi a raktár teljes automatizálását
  • Az LDPS hatékony módszerekkel pénzt takarít meg Önnek
  • Az LDPS segítségével elkerülhetők a kézi hibák és az ütközések
  • Az LDPS kopásmentes és könnyen telepíthető
  • Az LDPS ideális az utólagos felszereléshez


A termékek

Nagy távolsági pozicionáló rendszerünk "LDPS - 250 m-ig" és "X-LDPS - 1500 m-ig" néven kapható.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné