Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Verzió 4.0
·
Utoljára szerkesztve: - utoljára szerkesztve 2025-11-17

Can unused cams of the BTL PA0400 bracket be removed?

Tartalomjegyzék
Mellékletek
Nincsenek mellékletek

The bracket is the same as for the BTL 6 AT variant.

It does not matter if cams are removed, as they are clamped in a different position.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné