Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Verzió 1.0
·
Utoljára szerkesztve: - utoljára szerkesztve 2026-01-30

How to Select the Right Torque Wrench for Connectors and Cables?

Tartalomjegyzék
Mellékletek
Nincsenek mellékletek

To ensure reliable assembly of cables, connectors, and sensors or I/O modules, achieving optimal protection ratings (IP67, IP68), Balluff offers torque wrenches suitable for connector products.

 

Most Balluff cables and connectors feature hex nuts specifically designed for use with torque wrenches.

 

Select the appropriate torque wrench based on the size of the wrench jaws.

 

 

Balluff offers the following torque wrenches suitable for various cables and connectors.

BAM00ZL BAM TO-CC-001-M3-0.4/8.0 0.4 Nm, SW9 M8 cables, M8 IDC connectors (Insulation Displacement Connectors)
BAM03TR* BAM TO-CC-001-M4-0.6/13.0/14.0 0.6 Nm, SW13, SW14 SW13: M12 A, D, L, S, X code cables, M12 T-splitter, M12 IDC connectors (Insulation Displacement Connectors)
SW14: M12 L code cables (stainless steel nuts), micro connectors, e.g., BCC0PFZ
BAM033L* BAM TO-CC-001-M4-0.6/12.0/18.0 0.6 Nm, SW13, SW18 SW13: M12 A, D, L, S, X code cables, M12 T-splitter, M12 IDC connector (Insulation Displacement Connector)
SW18: M12 field-connectable connector, e.g., BCC06F7
BAM00ZN BAM TO-CC-001-A3-1.5/24.0 1.5 Nm, SW24 7/8" cable, 7/8" connector

* BAM03TR and BAM033L tool kits include two fork sizes.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné