Készletkisöprés
Válogatott termékek a legalacsonyabb áron, csak korlátozott ideig
Fedezze fel a kiválasztott termékeket kedvező feltételekkel. Használja ki az időben korlátozott árkedvezményeket a különböző területekről származó, folyamatosan változó ajánlatokra – ideális a költségek optimalizálására, valamint igényei hatékony és gazdaságos kielégítésére.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kedvezményes ár csak bejelentkezés után, vagy amikor a terméket a kosárba helyezi, jelenik meg. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
446 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Rendelési kód | működési elv | Termék terület neve | termékcsoport | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|
| BCC06L6 | Dugaszolható csatlakozó/összekötőkábel | Csatlakozástechnika | Csatlakozó kábelek | ||
| BAE004J | Kijelzőkészülék | Ember-gép interfészek | Jelző- és kijelzőkészülékek | ||
| BAE004M | Kijelzőkészülék | Ember-gép interfészek | Jelző- és kijelzőkészülékek | ||
| BAE006Z | Jelkonverter | Tartozékok | Kommunikációs adapterek és jelkonverterek | ||
| BAE0094 | csatlakozó kábel | RFID | LF (70/455 kHz) | ||
| BAE00E5 | Teach adapter | Tartozékok | Mechanikai tartozékok | ||
| BAE00E6 | Teach adapter | Tartozékok | Mechanikai tartozékok | ||
| BAE00JH | Kommunikációs modul | RFID | HF (13,56 MHz) | ||
| BAE00Y6 | Világítás | Tartozékok | Géplámpák | ||
| BAM000E | Vágókészülék | Tartozékok | Mechanikai tartozékok |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.