Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Gépek és rendszerek szimulálása digitális ikrekkel

Virtuális üzembe helyezés egyszerűen!

Képzelje el, hogy létre tud hozni egy fizikai objektum digitális mását, amely pontosan ugyanúgy viselkedik, mint maga a tárgy. Legyen szó akár egyetlen gépről vagy egy teljes gyártósorról, a digitális ikrek teljesen új lehetőségeket nyitnak meg az ipar számára. Segítenek megtervezni az üzembe helyezést, korán felismerni a problémákat, és megalapozott döntéseket hozni a tervezés, karbantartás és optimalizálás kapcsán – még mielőtt a gyártórendszerek vagy gépek ténylegesen rendelkezésre állnának.

advantages_in_a_circle

A digitális iker előnyei

A rendszerek gyorsabb üzembe helyezése

advantages_in_a_circle

Jobb termékminőség

advantages_in_a_circle

Alacsonyabb fejlesztési költségek

advantages_in_a_circle

Csökkentett termékfejlesztési idő

advantages_in_a_circle

Virtuális üzembe helyezés ipari környezetben

Ahhoz, hogy meg lehessen felelni a teljesítményre, minőségre és költségekre vonatkozó magas követelményeknek a növekvő automatizáltság mellett, már a fejlesztési folyamat során elengedhetetlenné vált a virtuális módszerek és eszközök (digitális tervezés) alkalmazása az ipari gyártórendszerek esetében. Ebben kulcsszerepet játszik a virtuális üzembe helyezés (VIBN).


„A digitális alkatrész-ikrek részletes betekintést nyújtanak a rendszerek jövőbeli teljesítményébe a virtuális üzembe helyezők számára. Ez a fejlett szimulációs eszköz csökkenti a bizonytalanságot, javítja a döntéshozatalt és biztosítja az új technológiák és folyamatok zökkenőmentes, kiszámítható bevezetését.”
— Dr. Philippe Komma, termékmenedzser

Dr. Philippe Komma, Product Manager


A digitális iker a Balluff-nál

A digitális viselkedési modell által tesztelheti, hogyan működnek a gépek egy virtuális környezetben még azelőtt, hogy fizikailag megépítenék őket. Ez időt és pénzt takarít meg, és biztosítja, hogy a gépek – legyenek akár önálló egységek vagy gyártósor részei – hibátlanul működjenek az üzembe helyezéskor.

Digitális ikrek a gyakorlatban: RFID-érzékelők virtuális üzembe helyezése

Gyakorlati példa erre a Balluff BIS01E2 RFID olvasó/író eszköz digitális ikertestvére. A Balluff itt egy komponens viselkedési modellt hozott létre, amely modellezi a vezérlő és az RFID-eszköz közötti kommunikációt. A digitális ikrek vezérléséhez beállítható egy hardver-in-the-loop konfiguráció, amely az RFID-eszköz digitális ikerpéldányát egy fizikai programozható logikai vezérlőhöz (PLC) köti össze. Ez a beállítás azt jelenti, hogy a virtuális üzembe helyezés során létrehozott vezérlőprogramok a valós üzembe helyezési fázisban is használhatók, kevés beállítással vagy anélkül.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Érdekli a digitális ikrek a virtuális üzembe helyezés kontextusában? Szakértőink szívesen beszélgetnek Önnel kötelezettség nélkül, és tanácsot adnak arról, hogy miként profitálhat a digitális ikrekből általában és konkrét alkalmazásokban.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné