Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Pályázatok

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE, ELÉRHETŐSÉGE:

"BALLUFF-ELEKTRONIKA” VILLAMOSSÁGI ÉS ELEKTRONIKAI TERMÉKEKET GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT.
8000 VESZPRÉM, PÁPAI ÚT 55.
Weblap: www.balluff.hu
Telefon: +36/88 546-300

PROJEKT CÍME:

ÚJ ELJÁRÁSOK KUTATÁSA ÉS KIDOLGOZÁSA AZ IPARI SZENZORTECHNIKA TERÜLETÉN, LINEÁRIS JELADÓK ÉS KOMPLEX IPARI HÁLÓZATI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE AZ AUTOMATIZÁLÁSI IGÉNYEK MAGAS SZINTŰ ÉS SZÉLES KÖRŰ KISZOLGÁLÁSA ÉRDEKÉBEN

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

61 765 456 FT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

38,14 %

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
A Balluff csoport által gyártott, az ipari automatizálásban széleskörűen használt szenzorok egyre nagyobb részét a veszprémi fejlesztőközpontunkban hozzuk létre.

Központunkban több mint 50 mérnökünk, kutatónk dolgozik az ipari érzékelők legújabb típusainak a kifejlesztésén.
A termékfejlesztés mellett az innovációs csoportunk a jövő szenzorjainak a lehetséges működési elveit és az új jelfeldolgozási eljárásokat kutatja. A fejlesztési részleget folyamatosan bővítjük jól képzett szakemberekkel, modern műszerekkel és speciális, a tervezést segítő szoftverekkel. A nyertes pályázatunk keretén belül kapott támogatás jelentős mértékben hozzájárult a céljaink eléréséhez.

A projekt során sikeresen dolgoztunk ki új érzékelési elveket, és vizsgáltuk meg az ipari szenzorokban történő alkalmazhatóságukat. Ezen kutatás-fejlesztési tevékenységre támaszkodva a jelenlegi szenzoroknál pontosabb, gyorsabb, a környezeti hatásoknak jobban ellenálló termékek kifejlesztése vált lehetővé. A projekt keretében elsősorban a lineáris elmozdulások detektálására terveztük új szenzor típusokat. A Balluff korábban a kapcsoló kimenetű érzékelők területén tudott nagyszámú szenzort értékesíteni, az új fejlesztésekkel az analóg, vagy digitálisan kódolt, ipari busz rendszerre csatlakoztatható kimenettel rendelkező magasabb technikai színvonalú érzékelők részarányát tudtuk növelni. Az új típusú szenzorok érintésmentesen, tehát súrlódás és kopás nélkül, hosszú élettartammal és nagy megbízhatósággal képesek működni szélsőséges ipari körülmények között is.

A jövőbeni továbbfejlődés érdekében egyre fontosabb, hogy a vevőinknek az ipari automatizálás minden területén komplex megoldásokat, rendszereket tudjunk kínálni. Ennek a célnak az érdekében új intelligens hálózati modulokat fejlesztettünk ki, amelyek az alkalmazások még szélesebb területét fedik le. Új fejlesztésű termékeinkkel, ipari hálózati eszközeinkkel bővíteni tudjuk piaci részesedésünket nemcsak az autó- és a gépiparban, hanem az élelmiszeripar, a gyógyszeripar és az energetika területén is. A kutatás-fejlesztési tevékenységünk eredményeképpen több új szabadalmi bejelentést tettünk.
Eredményeinket szakfolyóiratokban és tudományos konferenciákon is bemutattuk, valamint egyetemi kapcsolatainkon keresztül az egyetemi oktatók és diákok továbbképzésére használtuk.

A PROJEKT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA:

2016.03.31

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:

ERNYO_13-1-2013-0016

Balluff-Elektronika Kft.

Cím: 8200 Veszprém, Pápai u. 55.
Telefon: 88/546-300
Honlap: www.balluff.hu
www.ujszechenyiterv.hu
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné