Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

05.09.2024

A Balluff a globális kihívások ellenére a fenntartható növekedésre és az innovációs erőre összpontosít

A 2023-as pénzügyi év és a jelenlegi helyzet

A Balluff vezetősége: Frank Nonnenmann, Katrin Stegmaier-Hermle, Florian Hermle (balról)

A vállalat sikeres 2023-as pénzügyi évre tekint vissza: 599 millió eurós árbevételével ez volt zsinórban a harmadik rekordév a Balluff számára. Bár az üzleti helyzet jelentősen romlott a folyó pénzügyi évben, a Balluff stratégiailag jó helyzetben tartja magát a jövőre nézve.

A Balluff elégedett az elért növekedéssel: a családi tulajdonban lévő vállalat 599 millió euróval 5,7 százalékkal növelte forgalmát a 2022-es évhez képest. A hálózatépítés és pozicionálás üzletágak különösen erőteljesen növekedtek. "Büszkék vagyunk arra, amit globális csapatként közösen elértünk" - hangsúlyozza Katrin Stegmaier-Hermle ügyvezető igazgató.

Három egymást követő rekordév után a 2024-es pénzügyi év kihívást jelent a vállalat számára a nehéz geopolitikai körülmények, valamint a továbbra is gyengülő világgazdaság miatt. Sok ügyfél visszafogja a beruházásokat, vagy olyan alkatrészekkel valósítja meg a projekteket, amelyek az alkatrészválság idején raktáron voltak. A vállalat költségcsökkentő intézkedésekkel, július óta pedig munkaidő-, valamint bércsökkentéssel reagál.

Októbertől rövidített munkaidőt vezetnek be. A közelgő beruházásokat a sürgősség és a megvalósíthatóság alapján rangsorolják. Katrin Stegmaier-Hermle hangsúlyozza: "A jelenlegi helyzet sokat követel tőlünk. Vállalatcsoportként azonban jól állunk a jövőhöz, mert rugalmasak, innovatívak, digitálisak vagyunk, továbbá erős csapattal rendelkezünk."

Befektetés a rezilienciába és a munkavállalókba

"Saját ellenálló képességünk növelése elengedhetetlen, hiszen jövőbiztossá tesz minket" – hangsúlyozza Frank Nonnenmann ügyvezető igazgató. "A regionalizáció és a diverzifikáció különösen fontos ebben az összefüggésben." A céliparágak diverzifikálása függetlenebbé teszi az érzékelők és automatizálások specialistáját az ügyfelek igényeitől.

Ugyanakkor a vállalat az elmúlt időszakban jelentősen megerősítette saját termelési és logisztikai hálózatát: három nagyméretű gyártóhely az EMEA, APAC és AMERICAS régiókban robusztussá teszi a termelést, garantálva a rövid szállítási határidőket, illetve a megfelelő szállítási kapacitást.

A németországi Neuhausen legnagyobb munkaadójaként a Balluff a vállalat központjába is befektet, kiválósági és innovációs központtá bővítve azt. Az új adminisztrációs épület a legkorszerűbb munkakörülményeket kínálja, várhatóan jövő év elején áll készen a beköltözésre.

Három nagyméretű termelési helyszín (a képen: Aguascalientes, Mexikó) létrehozása az EMEA, APAC és AMERICAS régiókban robusztussá teszi a termelést, garantálva a rövid szállítási határidőket, illetve a megfelelő szállítási kapacitást.

"Feladatunknak tekintjük, hogy megteremtsük a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy a csapat innovációkat fejleszthessen ki" - magyarázza Florian Hermle ügyvezető igazgató. A nemzetközi kapcsolatépítést is ösztönzi, mivel a Balluff világszerte mintegy 3900 alkalmazottjának nyújtja az optimális együttműködés feltételeit. "Fontos számunkra, hogy szervezetként továbbra is nemzetközivé váljunk, így a globális Balluff-csapat erősségeit is ki tudjuk használni" - hangsúlyozza Hermle.

A Balluffról

Az 1921-ben Neuhausen auf den Fildernben alapított alapított Balluff világszerte 3900 alkalmazottal az ipari automatizálás területén az innovatív technológiát, a minőséget és az iparágakon átívelő tapasztalatot képviseli. A negyedik generációs családi vállalkozás vezető szenzor- és automatizálási specialistaként a kiváló minőségű érzékelő, azonosító, hálózati és szoftvermegoldások átfogó portfólióját kínálja.

A Balluff-csoport 2023-ban mintegy 599 millió eurós forgalmat könyvelhetett el. A Neuhausen a. d. F.-ben található központ mellett a Balluff világszerte értékesítési, gyártási és fejlesztési telephelyekkel, valamint 61 országban 38 leányvállalattal és egyéb képviselettel rendelkezik. Ez garantálja az ügyfelek számára a termékek gyors, világméretű elérhetőségét, továbbá a magas színvonalú támogatást és szolgáltatást közvetlenül a helyszínen.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné