Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

28.08.2024

A BMF T-horonyba illeszthető mágneses érzékelője

Nagyobb rugalmasság az automatizálásban

A BMF T-Slot mágneses érzékelő

A Balluff mágneses érzékelői nélkülözhetetlenek a modern iparban. Alkalmazások széles skáláján használják őket, a gyári automatizálástól a robotikáig. A Balluff mágneses térérzékelői érintésmentes helyzetérzékelésükkel abszolút megbízhatóak és kopásmentesek: nincs érintkezési erózió, pattogás, csak tiszta kapcsolási pontok - még nagy haladási sebességnél is.

A Balluff BMF T horonyba illeszthető mágneses érzékelői új mércét állítanak fel ebben a termékkategóriában, különösen kiemelkedő ár-érték arányukkal és innovatív képességükkel, mely által mind axiálisan, mind sugárirányban orientált mágnesekkel automatikusan működnek. Ez teszi az anyagmozgatási, továbbá pneumatikus rendszerek és csomagolóberendezések szegmenseiben az OEM-ek, illetve a végfelhasználók első számú választásává.

Amikor a költséghatékonyság találkozik a fejlett észleléssel

A T-horonyba szerelhető BMF okos egyszerűsítést képvisel termékpalettánkon belül, mivel a lényegre összpontosít, anélkül, hogy a teljesítményben kompromisszumot kötne. A Balluff így egy karcsúbb és hatékonyabb kínálatot mutat be, amely nemcsak a kiválasztási folyamatot egyszerűsíti ügyfeleink számára, hanem jelentős költségmegtakarítást is eredményez. Ezt példázza a mágnesek tengelyirányú és sugárirányú igazításának automatikus felismerésének képessége.

A rendszer átláthatósága és rendelkezésre állása zökkenőmentes működést, valamint egyszerű karbantartást biztosít. Ugyanakkor a felülről történő összeszerelés, illetve szétszerelés különösen egyszerű, továbbá lehetővé teszi a gyors és könnyű integrációt a meglévő rendszerekbe. A szorítócsavar optimalizálásával együtt a T-horonyba illeszthető BMF így egy olyan páratlan megoldássá válik, amely nemcsak a hatékonyságot növeli, hanem az üzembiztonságot is fokozza.

Különleges jellemzők

  • Legjobb ár-teljesítmény arány
  • Az axiális és radiális mágnesbeállítás automatikus felismerése
  • A szorítócsavar optimalizálása
  • A rendszer nagyfokú átláthatósága és rendelkezésre állása
  • Egyszerű összeszerelés/szétszerelés felülről

T-horonyba szerelhető mágneses érzékelők pneumatikus hengerekben

A hengerérzékelőket a dugattyú helyzetének érzékelésére használják pneumatikus hengerekben. Ezek közvetlenül az eszközre vannak felszerelve.

Érzékelik a dugattyúhoz a ház falán keresztül rögzített gyűrűmágnest, amely nem mágnesezhető anyagból (pl. alumínium, sárgaréz vagy rozsdamentes acél) készül.

T-horonnyal ellátott mágneses érzékelők a megfogókban

A megfogók (kis alkatrészmegfogók, univerzális megfogók, nagy löketű megfogók, forgatható megfogók) ideálisak a munkadarabok biztonságos és pontos kezeléséhez.

A megfogók mágneses kapcsolókkal való felszerelésének lehetősége növeli azok funkcionalitását, a folyamat megbízhatóságát és a termelékenységet.

Termékek

BMF T-horonyba helyezhető mágnesestér-érzékelők

BMF00PP

BMF00PN

BMF00PM

BMF00PW

BMF00PP

horonyalak
T-horony
Méret
23.5 x 5 x 5.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M8x1-apa, 4--pólusú
Kábel
TPU, 0.3 m
Alkalmazás
Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton.
Rögzítés
felülről T-horonyba illeszthető
Ház anyaga
PA 12
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
3000 Hz
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
BMF00PN

horonyalak
T-horony
Méret
23.5 x 5 x 5.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
TPU, 1 m
Alkalmazás
Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton.
Rögzítés
felülről T-horonyba illeszthető
Ház anyaga
PA 12
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
3000 Hz
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
BMF00PM

horonyalak
T-horony
Méret
23.5 x 5 x 5.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M8x1-apa, 3--pólusú
Kábel
TPU, 0.3 m
Alkalmazás
Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton.
Rögzítés
felülről T-horonyba illeszthető
Ház anyaga
PA 12
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
3000 Hz
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
BMF00PW

horonyalak
T-horony
Méret
23.5 x 5 x 5.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
TPU, 2 m
Alkalmazás
Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton.
Rögzítés
felülről T-horonyba illeszthető
Ház anyaga
PA 12
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
3000 Hz
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE

Rögzítő konzolok

BAM01Y9

BAM01MA

BAM01M9

BAM02W1

BAM01Y9

működési elv
BMF tartóidom
Alkalmazás
Pneumatikus henger, kerek, horony vagy vonórúd nélkül
Dugattyúátmérő ≤8 - 110 mm
alkalmazás
BMF 307 mágnesestér-érzékelőkhöz
BMF 235 mágnesestér-érzékelőkhöz
Anyag
alumínium
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
BAM01MA

működési elv
BMF tartóidom
Alkalmazás
Pneumatikus hengerek vonórudakkal
Dugattyú átmérője: tetszőleges
alkalmazás
BMF 235 mágnesestér-érzékelőkhöz
Anyag
alumínium
BAM01M9

működési elv
BMF tartóidom
Alkalmazás
Pneumatikus hengerek vonórudakkal
Dugattyú átmérője: tetszőleges
alkalmazás
BMF 235 mágnesestér-érzékelőkhöz
Anyag
alumínium
BAM02W1

működési elv
BMF tartóidom
Alkalmazás
Pneumatikus henger, kerek, horony vagy vonórúd nélkül
dugattyúátmérő 8 - 25 mm
BMF 307 és BMF 315 számára
alkalmazás
BMF 307 mágnesestér-érzékelőkhöz
Anyag
nemesacél
cink présöntés
Környezeti hőmérséklet
-30...80 °C

Downloads

  • The BMF Magnetic Sensor
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné