Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

01.09.2023

A hatékonyság mint vezérelv

Szenvedélyes fejlesztő! Christian Metzger 20 éve dolgozik a Balluffnál. Csapatával számos terméket és technológiát fejlesztett ki, illetve részt vett az IO-Link ipari szabvány létrehozásában. Jelenlegi projektje egy "lab to go", amely lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy rugalmasan, különböző környezetekben dolgozzanak.

A hatékonyság mint vezérelv

Akár hardver, firmware vagy szoftver, ha fejlesztésről van szó, Christian Metzgert nem könnyű felülmúlni. Ő a Firmware Platforms vezetője és a vállalatnál eltöltött 20 évével igazi Balluff veterán. Metzger a stuttgarti duális egyetemen folytatott tanulmányai alatt csatlakozott a Balluffhoz. Az évek során minden oldalról megismerte az ipari automatizálás fejlődését, számos terméken és technológián dolgozott, illetve részt vett az IO-Link ipari szabvány kifejlesztésében is.

Ma a diplomás mérnök képviseli a Balluffot az IO-Link közösségben és egy 13 fős nemzetközi fejlesztőcsapatot vezet, akikkel közösen teremti meg a Balluff termékek műszaki alapjait. Mi motiválja Christian Metzgert az első naptól kezdve? "A hatékonyság témája, ami minden fejlesztési feladatunkon végigvonul. Miért csinálnánk meg dolgokat kétszer vagy háromszor, ha ésszerű, egységes szabványokat tudunk létrehozni?".


A szíve mélyén még mindig fejlesztő, Christian Metzger még vezetői szerepkörében is szeret maga bütykölni.

Siker az elkötelezettségen keresztül

Amikor Christian Metzger 2006-ban befejezte tanulmányait, az RFID-fejlesztés területére lépett. Metzger már 2005-ben részt vett az IO-Link közösségben, ahol vezető automatizálási vállalatok közösen fejlesztették ki az új kommunikációs szabványt. "Nagyon izgalmas időszak volt" - tekint vissza. "Az IO-Link kulcsfontosságú, mert lehetővé teszi a különböző gyártók érzékelőinek és eszközeinek egyszerű összekapcsolását. Ez lehetővé tette, hogy az automatizálási rendszereket sokkal rugalmasabbá és hatékonyabbá tegyük."

Ezt követték a hálózati és BTL állomások, ahol Metzger alprojektvezetőként dolgozott. Ez az új vezetői felelősség nem volt teljesen idegen számára. Metzger fiatal kora óta magánemberként részt vett protestáns ifjúsági munkában szülővárosában, Calwban, először ifjúsági csoportvezetőként, később pedig pénztárosként és elnökként. "– Látja, a hobbijaim nem feltétlenül pihenésre hívnak – nevet. "De így érzem magam a legjobban. Ha van egy feladatom, egy problémám, amivel foglalkoznom kell, és ez vonatkozik szakmai és magánéletre is."


Innováció a világjárványban

A 2020-as világjárvány kezdetén Christian Metzger egy olyan kihívással szembesült, amelyet mintha neki találtak volna ki. "Egyik napról a másikra a csapatunk hirtelen otthonról dolgozott" - emlékszik vissza. "Világos volt számunkra, hogy ez egy fontos intézkedés. A Balluff ki akarta venni a részét a világjárvány elleni küzdelemből." Volt azonban egy probléma. A firmware fejlesztő csapatok helyhez kötött, összetett berendezésekkel dolgoznak, amiket nem lehet könnyen szállítani a laboratórium és az otthoni iroda között. "A döntő kérdés az volt, hogyan maradhatunk munkaképesek anélkül, hogy megszegnénk a távolság tartási szabályokat, vagy naponta órákat töltenénk a berendezések fel- és leszerelésével." Amikor Christian Metzger egy ötlettel állt elő. "Arra gondoltam, hogyan tudnánk a lehető legkisebb léptékben reprodukálni a laborkörnyezetet? "A válasz, az igény szerint felszerelhető mobil fejlesztőkészlet, amely könnyen használható különböző helyszíneken, legyen szó irodáról, otthonról vagy akár útazás alatt. A döntő előny: „A mi esetünk egy szabványosított megoldás” – hangsúlyozza Christian Metzger. "Egyes esetekben korábban is léteztek hasonló megoldások. Most azonban a fejlesztőknek a vállalat egészére kiterjedően lehetőségük van arra, hogy az igényeikhez igazítsák és használják."

Christian Metzger jelenlegi projektje a fejlesztőkészlet, amely lehetővé teszi a komplex eszközök laboratóriumon kívüli használatát.

Kívülről egy robusztus utazótáskának tűnik, de valójában a legmodernebb fejlesztőeszközökkel megtölthető és bárhová szállítható. Belül pedig mindenféle berendezésnek helyet kínál. Érintésvédett kialakítása biztosítja, hogy az érzékeny elektronikus alkatrészek védve legyenek a sérülésektől és zavaró hatásoktól. "A bőrönd lehetővé teszi fejlesztőink számára, hogy a biztonsági előírások megsértése nélkül, nem laboratóriumi környezetben is hatékonyan dolgozhassanak" - magyarázza Metzger.

A bőröndhöz hasonlóan a szállítási folyamat is hasonlóan hatékony. Miután egy 15 darabból álló előszériát gyártottak és teszteltek, 2023 májusában hivatalosan is került gyártásba három különböző méretben.

A bőrönd nagyon népszerű a csapat körében: "Rendszeresen kapom azt a visszajelzést: "Miért nem gondoltunk valami ilyesmire sokkal korábban?" - mondja Christian Metzger. Népszerűségének egyik oka, hogy nem csak a járvánnyal hanme a hatékonysággal kapcsolatos problémákat is megoldja. "Mielőtt ezt kitaláltuk, a fejlesztőink saját maguk állították össze a berendezéseket. Vagyis kiválasztják az alkatrészeket, megrendelik, kicsomagolják, építik – könnyű volt elveszni a részletekben".Most még a rendkívül speciális eszközök is csak néhány kattintásnyira vannak, mivel a "házat" a fejlesztők egyedileg konfigurálhatják és megrendelhetik az egész vállalaton belül a Balluff Marketplace-en.

"Az, hogy a bőrönd ma ebben a formában létezik, közvetlenül az érintett csapatoknak köszönhető. Azoknak a munkatársaknak, akik ilyen elkötelezettek voltak az ötlettől a megvalósításig" - összegez Metzger. "Ez nem lett volna lehetséges a sokféle kreatív elme nélkül, a követelmények meghatározásától kezdve a biztonsági tesztelésen át az anyaggazdálkodásig."


"A hatékonyság kulcsfontosságú a fejlesztés során. Miért csinálnánk meg dolgokat kétszer vagy háromszor, ha ésszerű, egységes szabványokat állíthatunk fel?"

Christian Metzger, Firmware platformok vezetője


Viharos kezdet egy új életszakaszban

Metzger 2018 óta vezeti a Firmware Platforms csoportját, ahol jelenleg tizenhárom fejlesztő dolgozik. Részben a vállalat neuhauseni központjában, részben az újonnan létrehozott központban a budapesti fejlesztési irodában. A csapat fő feladata a Balluff termékek firmware-ének meghatározása, tervezése és implementálása. Olyan kódkönyvtárakat, illesztőprogramokat és API-kat fejlesztenek, amelyek segítik a fejlesztőcsapatokat abban, hogy bizonyos funkciókat integráljanak a Balluff termékek firmware-ébe. Mindig szem előtt tartva a Balluff ügyfeleinek a kommunikációs protokollok megbízhatóságára és biztonságára vonatkozó speciális követelményei.

A pozíciójáig vezető út sajátos kihívást jelentett Christian Metzger számára. Nem sokkal második fia születése után váratlan hívást kapott: "A szülés, a házunk építése, az ifjúsági munkám - tulajdonképpen mindennek a közepén voltam, amikor megkérdeztek, hogy szeretnék-e a firmware-csapat vezetője lenni. A szívem mélyén rögtön tudtam: igen!".

De az időzítés nem is lehetett volna rosszabb. Hisz csak nemrég kezdte el felújítani és kibővíteni egy régi házat, amely a család új otthona lett. "Már akkor is voltak kétségeim. De azt is tudtam, hogy ez egy egyedülálló lehetőség, amely megfelel az érdeklődési körömnek és a hosszú távú céljaimnak." Metzger úgy döntött, hogy mindezek ellenére vállalja a kihívást. "Eddig egy pillanatig sem bántam meg" - összegez. "Természetesen stresszes időszak volt, de a feleségem és az egész családom mindig teljes mértékben mögöttem állt. Amikor a kezdeti aggályaimat kifejeztem a Balluffnak, a csapat nagyon megértő volt és sikerült közös megoldást találnunk - ezért a mai napig hálás vagyok."

Metzger 2018 óta hű maradt a csapathoz: "Ma már természetesen lényegesen több vezetői feladatot vállalok, mint amikor fejlesztőként dolgoztam" - mondja. "De a megközelítésem még mindig ugyanaz: a lehető leghatékonyabbá akarom tenni a folyamatokat, és azt, hogy csapatként teljesítsünk. Régebben a kódot irányítottam, most pedig a csapatomat menedzselem. Lehetőséget biztosítok rá, hogy jó munkát végezzenek az ügyfeleink számára."

A Firmware Platforms csapat szorosan együttműködik más részlegekkel, például a hardver-, a szoftver- és a termékfejlesztéssel, hogy a firmware platformok megfeleljenek a Balluff ügyfeleinek követelményeinek.


A jövő a Balluffal

Christian Metzger optimistán és tettre készen tekint a jövőbe: "Van még bőven tennivaló. Az elkövetkező évekre az a célom, hogy a csapatunkat úgy alakítsuk ki, hogy az önállóan működhessen. A firmware és a szabványosítás témáit biztosan nem fogom elengedni - úgy látom, hogy itt még sok mindent lehet tenni.

Christian Metzger lojális akar maradni az iparághoz és Balluffhoz: "Többször volt lehetőségem váltani" - mondja. "Meggondoltam, de soha nem akartam teljesen elengedni. Balluffot mindig is lojális és elismerő munkáltatónak tartottam, aki magánéletileg és szakmailag is támogatott. És szeretném viszonozni ezt a hűséget."

Legyen a Balluff csapat tagja!

Együtt haladunk előre az innovációban
Tudjon meg többet most
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné