Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

30.10.2023

A termelés beindítása Mexikóban

A Balluff 2023. október 27-én nyitotta meg új gyártóüzemét a mexikói Aguascalientesben. Az új intelligens gyár lehetővé teszi az érzékelő- és automatizálási specialistának, hogy megvalósítsa tervezett növekedését, és egyúttal rugalmas ellátási láncokat hozzon létre. A projekt egyik különlegessége: az építési projekt különösen gyorsan valósult meg.

Az új helyszín ünnepélyes megnyitása 2023. október 27-én.
Balról jobbra.: Kulcsár Zsolt, a Balluff operatív alelnöke I Ramón Horacio Barba Orozco, a GC PEASA elnöke I Sarah Basic, a Német Nagykövetség gazdasági tanácsosa I Florian Hermle, a Balluff ügyvezető igazgatója és a technológiai marketing és értékesítés vezetője I Frank Nonnenmann, a Balluff ügyvezető igazgatója és az ellátási lánc vezetője I Tere Jiménez, Aguascalientes állam kormányzója I José Antonio Arámbula López, Jesus Maria polgármestere I Manuel Alejandro González, Aguascalientes állam gazdaságfejlesztési, tudományos és technológiai minisztere I Rolf Hermle, korábbi ügyvezető igazgató és a Balluff igazgatótanácsának tagja I Edgar Gonzalez Ayala, a Balluff Manufacturing Aguascalientes gyárigazgatója I Andreas Schönle, a Balluff Manufacturing Aguascalientes stratégiai projektjeinek vezetője I Thomas Kreuzer, a Balluff stratégiai és transzformációs ellátási láncért felelős alelnöke, Balluff

A 7000 m²-es zöldmezős üzemmel a Balluff regionalizálja ellátási láncát, és az 50 millió eurós beruházással egyértelműen elkötelezi magát az AMERICAS kereskedelmi térség mellett. "Hiszünk abban, hogy az üzlet helyi és regionális - így a termelés is. Ezért az új aguascalientesi telephely kulcsszerepet játszik az amerikai régió ügyfeleinek ellátásában - helyben előállított termékekkel, magas rendelkezésre állással és rövid szállítási határidőkkel" - mondta Frank Nonnenmann, a Balluff ügyvezető igazgatója és ellátási láncának vezetője. Mexikó nem új terület a Balluff számára - a Querétaróban lévő értékesítési hely már 21 éve létezik. A Balluff Kanadában, az USA-ban, Argentínában és Brazíliában található telephelyeivel szintén közel van ügyfeleihez.

Gyors megvalósítás

A Balluff az aguascalientesi telephely építését gyorsított projektként szervezte meg, az üzleti esettől és a telephely kiválasztásától kezdve az épület felépítéséig. Ez azt jelenti, hogy ami általában egymás után történik, az párhuzamosan valósult meg. "Az új gyár tervezési szakasza, a helyi építőipari vállalat megbízása és a szerződéses tárgyalások például párhuzamosan zajlottak" - magyarázza Andreas Schönle, a Balluff stratégiai projektekért felelős vezetője, aki mint ilyen az új telephely építéséért felelős. A Balluff számára előnyös volt az építési vállalkozóval és a helyi hatóságokkal való jó együttműködés. A projektet egy évvel ezelőtt belsőleg jóváhagyták, a hivatalos alapkőletételre januárban került sor - és a termelés mindössze nyolc hónap után indulhatott el. A telephelyet most az ügyfelekkel, partnerekkel és a politika képviselőivel együtt nyitják meg. Ezt követően egy családi nap keretében a dolgozók családjai is megismerkedhetnek a telephellyel.


Az érzékelő- és automatizálási megoldásokat gyártó új intelligens gyár 2027-ig mintegy 700 modern munkahelyet teremt a mexikói Aguascalientesben a termelés, a menedzsment és az adminisztráció területén.

Kilátások teremtése

Negyedik generációs családi vállalkozásként a Balluff előrelátóan tervez. "A Balluff egyik vezérelve: Ma a holnapért gondolkodunk és cselekszünk" - magyarázza Nonnenmann. "Stratégiáink mindig jövőorientáltak - a gazdasági hatékonyság és a környezet, a technológia és a termékminőség, de mindenekelőtt a vállalatunkban dolgozó emberek szempontjából. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy hosszú távú és fenntartható perspektívát kínáljunk munkatársainknak, valamint üzleti partnereinknek és ügyfeleinknek." Bárki, aki a Balluffnál kezd, itt karriert csinálhat. A vállalat vezetése is helyi - Edgar Gonzalez, aki hosszú évek óta Aguascalientesben él, vezeti az új telephelyet.

A Balluffnak jelenleg 70 alkalmazottja van Aguascalientesben, de ez a szám gyorsan növekedni fog. A tervek szerint az év végére 100, legkésőbb 2027-re pedig 700 fő lesz a csapat létszáma. A Balluff modern munkakörnyezetet, a legújabb gyártási technológiát és energiahatékony műszaki infrastruktúrát kínál. A gyártó- és logisztikai csarnok tetején egy 500 kWp teljesítményű fotovoltaikus rendszer telepítése folyamatban van. Ez lehetővé teszi, hogy a telephely a jövőbeni energiaszükségletének körülbelül egyharmadát saját villamos energiával fedezze. A Balluff évente mintegy 350 tonna CO₂-kibocsátás megtakarítására számít.


Folyamatos bővülés és szilárd kohézió

A sikeres termelésindítást követően a Balluff fokozatosan bővíti a termelést Aguascalientesben: Az amerikai piacra szánt érzékelők és hálózati technológia további összeszerelő sorai következnek. Edgar Gonzalez örömmel várja az új feladatokat, és bízik a zökkenőmentes termelés beindításában: "Az elmúlt hónapokban már megtapasztaltuk, hogy milyen jól működik a nemzetközi együttműködés a különböző Balluff telephelyek között, és hasznát vesszük a kollégák tapasztalatainak." A magyarországi, kínai és németországi szakértői csapatok a termelés beindítása előtt Mexikóban képezték ki a dolgozókat. Gonzalez hangsúlyozza: "Kollégáink nagyon keményen dolgoztak értünk. Egyértelműen éreztük a különleges Balluff családi szellemet: mindenki együtt dolgozik".

Globális Balluff-szabványok az optimális munkakörülményekért a 7000 m²-es gyártási területen.

A Balluff Aguascalientesben egy 7000 m²-es termelési területtel indul, amely szükség esetén bővíthető. Az ehhez szükséges területet már lefoglalták. A szenzor- és automatizálási specialista számára a mexikói sorozatgyártó telephely létrehozása mérföldkő, és csak egy az idei év több nagyszabású projektje közül - a Balluff idén jelentősen optimalizálja saját gyártási hálózatát. Az 50 millió eurós mexikói beruházáson kívül a vállalat jelentősen bővítette a magyarországi Veszprémben és a kínai Csengtuban található gyártóüzemeit. A gyártási kapacitások három régióban történő bővítésével a Balluff megteremti a stabil globális ellátási láncok és a rövidebb szállítási idők feltételeit, és ezzel tovább támogatja a fenntarthatóság kérdését.


A Balluff vállalatról

Az 1921-ben Neuhausen a. d. F.-ben alapított Balluff világszerte 3900 alkalmazottal az ipari automatizálás területén az innovatív technológiát, a minőséget és az iparágakon átívelő tapasztalatot képviseli. A negyedik generációs családi vállalkozás vezető érzékelő- és automatizálási specialistaként a kiváló minőségű érzékelő, azonosító, hálózati és szoftvermegoldások átfogó portfólióját kínálja.

A Balluff-csoport 2022-ben mintegy 567 millió eurós forgalmat bonyolított le. A Neuhausen a. d. F.-ben található központi központ mellett a Balluff világszerte értékesítési, gyártási és fejlesztési helyszínekkel rendelkezik, és 61 országban 38 leányvállalattal és egyéb képviselettel képviselteti magát. Ez garantálja az ügyfelek számára a termékek gyors, világméretű elérhetőségét, valamint a tanácsadás és a szolgáltatás magas színvonalát közvetlenül a helyszínen.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné