10.11.2022
Az 5G-vel táplált 4.0
Az új 5G mobilkommunikációs szabvány lehetővé teszi a dolgok ipari internetének vezeték nélküli megoldásait, például az adaptív és skálázható termelési struktúrákat. A Balluff érzékelői, működtető elemei és hálózati komponensei a fejlődéshez szükséges kapcsolódási ponton dolgoznak.
A jövő az 5G-ről szól. A nyilvános hálózatok bővítése teljes lendülettel folyik, de az ipar is egyre inkább támaszkodik a mobilkommunikáció immár ötödik generációjának számos előnyére. Mint a magas adatátviteli sebesség és alacsony késleltetési idő, valamint pontos lokalizáció különösen a gyártás nagy eszközsűrűsége mellett. Ezenkívül az 5G támogatja a zökkenőmentes átadást. A kapcsolatok akkor is biztonságosak maradnak, ha például egy szállítórobot a gyárcsarnokból a külső területre mozog és így rádiócellát vált. Az 5G másik nagy előnye, hogy a vállalatok saját hálózatot építhetnek. Erre a célra külön frekvenciák állnak rendelkezésre a 3,7-3,8 GHz-es tartományban. Ez azt jelenti, hogy sokkal kevesebb interferencia lép fel más rádiótechnológiákkal, például a Wifivel vagy a Bluetooth-szal.
A kulcsfontosságú technológiák a Balluff-tól származnak
Az érzékelők és a rádiós interfészek az 5G-alapú gyártóüzem kritikus elemei. Ezek rögzítik és továbbítják az összes, a folyamat szempontjából fontos adatot. Technológiai úttörőként a Balluff ezért már kifejlesztette az első 5G-képes érzékelők és hálózati komponensek prototípusait. A rendszer kiváltja az összes hálózati kábelt és így megteremti a modern termelési koncepciók és autonóm alkalmazások - például a mobil kezelőpanelek vagy az autonóm logisztikai robotok - alapfeltételét. A kutatómunkát a "Synergieregion Stuttgart" projekt keretében végezték, amelyet a Szövetségi Digitális és Közlekedési Minisztérium (BMDV) mintegy négymillió euróval támogatott.

A mobil IIoT-koncepciók középpontjában a Balluff vezeték nélküli alkatrészei.
A Balluff már a gyakorlatban is elsajátította az érzékelők 5G kapcsolatát az IIoT-vel, mint itt egy kompakt demonstrációs rendszer formájában.
"Az adatok továbbítása bevált ipari Ethernet szabványokon, például a Profinet-en keresztül történik. Ez megkönnyíti az összetevők integrálását a már meglévő rendszerekbe."
Christoph Böckenhoff, Technologie Field Driver Wireless Communication at Balluff

A jövő megtapasztalása a jelenben
A technológiát október elején a neuhauseni Balluff oktatóközpontban egy független 5G állomás tette láthatóvá és kézzelfoghatóvá. Balluff itt egy termelőüzem működési modelljét teszteli és mutatja be.
A színkódolt termékek szalagokon haladnak, miközben különböző érzékelők rögzítik az olyan paramétereket, mint a méret vagy a szín és szinte valós időben továbbítják azokat a folyamatirányító rendszerbe. "Az adatok továbbítása bevált ipari Ethernet szabványokon, például a Profinet-en keresztül történik. Ez megkönnyíti a komponensek integrálását a meglévő rendszerekbe" - mondja Christoph Böckenhoff, a Balluff vezeték nélküli kommunikációs technológiai vezetője.
Christoph Böckenhoff, a vezeték nélküli kommunikáció technológiai területvezetője megvizsgálja a Balluff 5G demonstrációs rendszerében található számos érzékelő egyikét.
"Az ipar jövője az áramló gyártáson alapul, amely egyesíti az önálló gépi és a futószalagos gyártás előnyeit. A gazdasági hatékonyságot, a rugalmasságot és a méretezhetőséget."
Dr. Roland Schaefer, Vice President Innovation Management at Balluff
Nyitott a szabványok számára
Az ipar számára azonban az 5G nemcsak innovatív technológiát jelent, hanem új költségtényezőt is. Az előnyök ellenére a bevált vezeték nélküli technológiák ezért hosszú távon továbbra is érvényesülni fognak, különösen azért, mert rendszerszintű erősségeket kínálnak.
A Balluff termékportfóliójával és szakértelmével számos vezeték nélküli technológiát támogat. Úgy mint az innovatív 5G, az LTE, a LoRa, az RFID és nem utolsósorban az IO-Link Wireless, amely nagy megbízhatóságával, teljesítményével és a szabványos IO-Linkből már ismert topológiával nyűgözi le használóit. Ez lehetővé teszi az ipari ügyfelek számára, hogy személyre szabottan tervezzenek és építsenek a jövőbe. Dr. Roland Schaefer, a Balluff innovációs alelnöke megerősíti: "A szenzortechnológia és az automatizálás területén szerzett tapasztalatunkkal és szakértelmünkkel fejlesztjük a dolgok ipari internetét (IIoT). Az ipar jövője az áramló gyártáson alapul, amely egyesíti az önálló gépi és a futószalagos gyártás előnyeit, a költséghatékonyságot, a rugalmasságot és a méretezhetőséget."