Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

08.12.2021

Az intelligens gyári automatizálás új kommunikációs szabványa

Vezeték nélküli IO-Link a Ballufftól

Az intelligens gyári automatizálás új kommunikációs szabványa: IO-Link Wireless a Balluff-tól

A vezeték nélküli IO-Link változattal a Balluff gyors, megbízható és rugalmas megoldással bővíti a portfólióját - miközben garantálja a következetes rendszerintegrációt és kompatibilitást. A vezeték nélküli IO-Linket ott használják, ahol a klasszikus adatátvitel korábban nem vagy csak nehezen volt lehetséges.

Az IO-Link kommunikációs szabvány digitális interfészként terepi busz-rendszertől független pont-pont kapcsolatot és zökkenőmentes kommunikációt tesz lehetővé az intelligens érzékelő és az automatizálási rendszer között. A technológia tehát a jövő gyárának alapvető építőköve. Az IO-Link Wireless bevezetésével a Balluff most vezeték nélküli megoldással bővíti saját kiterjedt IO-Link portfólióját. "Legyen szó megközelíthetetlen helyekről, a robotikáról vagy a rendkívül dinamikus közlekedési rendszerekről: Az IO-Link Wireless még rugalmasabb és fenntarthatóbb alkalmazást ígér - a rendszerintegráció és a kompatibilitás fenntartása mellett" - mondja Michael Zahlecker, a Balluff termékmenedzsere. Az IO-Linket már használó ügyfelek az integrált webszerver segítségével könnyen konfigurálhatják az IO-Link Wireless-t.

A vezeték nélküli master a kábel helyett rádiójelek segítségével, egy hídon vagy hub-on keresztül fogadja az érzékelő adatait. "Az új vezeték nélküli szabvány megfelel a gyári automatizálás magas követelményeinek" - mondja Zahlecker. A vezetékes rendszerekhez képest a fő előnyök között szerepel a könnyebb tervezés és telepítés, a nagyobb rugalmasság és mobilitás, valamint a dugók és kábelek kiküszöbölése. Ugyanakkor az IO-Link Wireless világszerte engedély nélkül használható a 2,4-2,483 GHz-es frekvenciatartományban. "Az IO-Link Wireless fejlesztése során a nagyfokú megbízhatóság volt a legfontosabb számunkra" - magyarázza Zahlecker. Az 5 ms-os késleltetés és a 10-9-es hibaarány így közvetlen kapcsolatot, valamint gyors és megbízható adatátvitelt tesz lehetővé. További előnye a problémamentes skálázás és az akár 40 eszközzel történő kiterjesztett integráció.

A vezeték nélküli IO-Link változat dinamikus, helyhez kötött vagy mobil alkalmazásokhoz is használható: a nagy sebességű szállítórendszereknél a kompatibilis érzékelők a pontosabb felügyelet érdekében közvetlenül a kocsin helyezhetők el. A megfogó szerszámok cseréjekor a kábelezés hiánya lehetővé teszi az adatátvitelt szűk helyeken is. Ugyanez vonatkozik a marógépekre is, amelyek kevés helyet kínálnak az érzékelőknek, de nagyfokú folyamatbiztonságot igényelnek. Itt az új rendszer a robusztusságával érte el a legjobb eredményt. "Mivel nincs szükség kábelezésre, az IO-Link Wireless lehetővé teszi az állapotfigyelő érzékelők felszerelését a felügyeleti rendszerekbe még a nehezen hozzáférhető helyeken is" - magyarázza Zahlecker - "így a rendszer tökéletesen megfelel a már meglévő berendezésekre történő utólagos felszerelésre.". Az új IO-Link vezeték nélküli szabvány mellett a Balluff különböző megoldásokat kínál az érintés nélküli adat- és energiaátvitelhez, és folyamatosan bővíti saját vezeték nélküli portfólióját. "A vezeték nélküli technológia segítségével szeretnénk felszabadítani az ipari kommunikációt" - mondja Hubertus Breier, a Balluff technológiai vezetője, ismertetve a vezeték nélküli megoldások előnyeit az ipari kommunikációban. "Az IO-Link vezeték nélküli szabvány révén most már olyan alkalmazásokban is gyűjthetünk adatokat, ahol ez korábban technikailag lehetetlen vagy túl költséges lett volna."

A Balluff vállalatról

A Balluff sikertörténete pontosan 100 évvel ezelőtt kezdődött egy precíziós mechanikai javítóműhely megalapításával Neuhausen a. d. F.-ben. Ma, a 100. évfordulón a világszerte 3600 alkalmazottat foglalkoztató globális vállalat az innovatív technológiát, a minőséget és az ipari automatizálás területén szerzett ágazatközi tapasztalatot képviseli. A negyedik generációs családi tulajdonban lévő vállalat vezető érzékelő- és automatizálási specialistaként kiváló minőségű érzékelő, azonosító, hálózati és szoftvermegoldások átfogó portfólióját kínálja. 2019-ben a Balluff-csoport mintegy 469 millió eurós forgalmat könyvelhetett el. A Balluff 38 leányvállalatával és további képviseleteivel összesen 68 országban garantálja a termékek gyors globális elérhetőségét, valamint a tanácsadás és a szolgáltatás magas színvonalát közvetlenül a helyszínen.

Downloads
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné