Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

02.05.2022

Az ipari kommunikáció felszabadítása

A jubileumi évben a Balluff először dob piacra egy olyan IO-Link változatot, amely vezeték nélkül továbbítja az adatokat. A vezetékek megszüntetése olyan új alkalmazásokat eredményez, amelyek korábban lehetetlenek voltak, vagy csak nagy erőfeszítések árán voltak megvalósíthatók.

Az ipari kommunikáció felszabadítása

A Balluff saját ambíciója, hogy új megoldásokat fejlesszen ki az ipari automatizálás számára, nagy ösztönzést jelentett Alexander Weber csapata számára, hogy az IO-Link Wireless megvalósulhatott. A Balluff szakterülete az adatok rögzítése, továbbítása és értékes információk előállítása belőlük. Ezek azután kiértékelhetők a magasabb szintű rendszerekben, és intelligens döntések alapjául szolgálnak. „A kiindulópont számunkra egy egyszerű kérdés volt. Hogyan tudunk adatokat generálni ott, ahol a megoldás korábban technikailag lehetetlen vagy túl költséges volt? Az érintés nélküli adatátvitel kommunikációs szabványa volt a válasz.”

Zavartalan kommunikáció

Az IO-Link kommunikációs szabvány digitális interfészként terepibusz-független pont-pont kapcsolatot és zavartalan kommunikációt tesz lehetővé az intelligens érzékelő és az automatizálási rendszer között. „Az IO-Link Wireless még rugalmasabb és fenntarthatóbb alkalmazást ígér – a rendszerintegráció és a kompatibilitás fenntartása mellett” – mondja Michael Zahlecker, a Balluff termékmenedzsere.

Rádiójeles átvitel

A Wireless-Master a kábelek helyett rádión keresztül, egy hídon vagy hubon keresztül fogadja az érzékelő adatait. A vezetékes rendszerekhez képest a fő előnyök között szerepel a könnyebb tervezés és telepítés, a nagyobb rugalmasság és mobilitás, valamint a csatlakozók és kábelek kiküszöbölése. „Az IO-Link Wireless fejlesztése során a nagyfokú megbízhatóság volt a legfontosabb számunkra” – magyarázza Zahlecker. Az 5 ms-os késleltetés és a 10-9 hibaarány lehetővé teszi a közvetlen kapcsolatot, valamint a gyors és megbízható adatátvitelt. További előnye a könnyű méretezés és az akár 40 eszközzel történő kiterjesztett integráció.

Az IO-Link Wireless fejlesztése során a nagyfokú megbízhatóság volt a legfontosabb számunkra.

Michael Zahlecker, Product Manager at Balluff

Új alkalmazások a robotikában

A vezeték nélküli IO-Link változatot például ipari robotok vagy szállítórendszerek nagy dinamikájú alkalmazásaiban használják. A három tengelyen végzett dinamikus mozgássorozatok megnehezítik a kábelezést. Ez gyorsan nagyon bonyolulttá és költségessé válik, és hátrányokkal is jár. A kábeleket és érintkezőket erősen igénybe veszik a hajlító és torziós erők, elfáradnak vagy eltörnek. Ez a gép leállásához vezethet. A robotkarok és szállítórendszerek érintésmentes adatátvitele megoldást jelenthet.

Egyszerű, mobil és biztonságos

Az IO-Link Wireless használatának a meglévő rendszerek korszerűsítésekor is van értelme. Ennek oka, hogy nem kell beavatkozni a rendszer teljes struktúrájába. A kommunikációs szabvány új változata mobil alkalmazásokhoz vagy nehezen hozzáférhető és nehéz ipari környezetekhez is alkalmas.

A Balluff több mint az IO-Link Wireless

„Számunkra az IO-Link Wireless a jövő gyárának fontos építőeleme” – magyarázza Weber. „A Balluff azonban többet kínál, mint az IO-Link Wireless.” Az új IO-Link Wireless szabvány mellett a Balluff különböző megoldásokat kínál az érintésmentes adat- és energiaátvitelhez, és folyamatosan bővíti saját vezeték nélküli portfólióját. Jelenleg a vezeték nélküli megoldások még mindig kis piaci részesedéssel rendelkeznek. A hálózati szakértő azonban feltételezi, hogy a különböző vezeték nélküli technológiák használata a jövőben a modern gyártás nagyobb rugalmassága miatt növekedni fog. „A vezeték nélküli technológia teszi elérhetővé az IIoT-t az intelligens és rugalmas gyártás számára, ezért számunkra egy olyan technológia, amelynek jövője van.”

Számunkra az IO-Link Wireless a jövő gyárának fontos építőeleme.

Alexander Weber, Head of Product Cluster Networking at Balluff
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné