Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

25.11.2024

Az új BOS R030K termékcsalád

A Balluff legkisebb, önálló optoelektronikai érzékelője

Az új BOS-R030K család

Az új BOS R030K sorozat kompakt optoelektronikus miniatűr szenzorai tökéletes választást jelentenek, amikor apró részek pontos érzékelésére, kis helyigényre, illetve nagy megbízhatóságra van szükség. Az ipari automatizálástól kezdve az élettudományokon át a félvezetőiparig, ezek a helytakarékos csodák kiváló megoldásokat kínálnak, valamint nagy tervezési szabadságot biztosítanak.

Ez az új BOS R030K termékcsalád hatékony megoldást jelent olyan alkalmazásokhoz, ahol más szenzorok – még a korábbi miniatűr érzékelők is – egyszerűen nem férnek el. A termékcsalád bővíti az optikai miniatűr szenzorok széleskörű, sikeres portfólióját, továbbá valódi értéket képvisel.

Nagy potenciál kis helyeken

A Balluff optoelektronikus portfóliójának legkisebb, önálló szenzora olyan pozíció- és jelenlét-érzékelő alkalmazásokra nyújt megoldást, ahol rendkívül korlátozott a beépítési hely. Nincs szüksége külső elektronikára, és két működési elven kapható: rövid távra tárgyreflexiós érzékelő, valamint adó-vevős érzékelő közepes távolsághoz. Összesen 24 változat biztosít maximális rugalmasságot és felhasználóbarát kialakítást.

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-diffuse-sensor.jpg
Tárgyreflexiós érzékelő

Elölről néző változat, 30 mm-es hatótávolságig, kábeles és pigtail kivitelben

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-through-beam-sensor.jpg
Adó-vevő érzékelő

Adó és vevő, előlapi kivitel, 1 m-es hatótávolságig, kábeles és pigtail kivitelben

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-through-beam-sensor-side-facing.jpg
Adó-vevő érzékelő

Adó és vevő, oldalra néző változat, hatótávolság 1 m-ig, kábeles és pigtail változatban

Nemcsak minőség, hanem mennyiség is

A BOS R030K termékcsalád nemcsak kompakt méretével és megszokott magas precizitással, hanem vonzó ár-érték arányával is kiemelkedik, amely lehetővé teszi nagyobb mennyiségben történő alkalmazását.


Előnyök áttekintése

Leghatékonyabb megoldás szűk helyeken alkalmazva

Precíz érzékelés, magas ismétlési pontosság

24 változat a maximális rugalmasság és felhasználóbarát használat érdekében

Minimális méret vonzó ár-érték aránnyal


Termékek

BOS02H7

Diffúz érzékelők háttér elnyomással

BOS02HL

Áthatoló fénysugaras érzékelők

BOS02H7

Diffúz érzékelők háttér elnyomással

típuscsalád
R030K
Méret
14 x 4.2 x 20.5 mm
Interfész
PNP: záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
Optikai sajátosság
háttér kitakarása
sugár-jelleg
Fókusz tipikusan 15 mm-nél
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
4 x 4 mm
hatótávolság
3...30 mm
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Ház anyaga
PBT & ABS
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02HL

Áthatoló fénysugaras érzékelők

típuscsalád
R030K
Interfész
PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Through-beam sensor (pair)
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
336 x 336 mm
hatótávolság
0...1000 mm
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Ház anyaga
PBT & ABS
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE

A miniatűr sas-szem

Szenzoraink sokszínűsége: fedezze fel széles portfóliónkat és termékválasztékunkat, amelyek szinte bármilyen követelménynek megfelelnek az automatizálási iparban.


Downloads

  • Balluff's smallest self-contained photoelectric sensors – the BOS R030K family
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné