Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

11.07.2025

Bővített jeladó portfólió

IO-Link interfész az egyszerű integráció és a hatékonyság növelése érdekében

Bővített kódoló portfólió

A Balluff forgójeladói még nehezített környezeti körülmények között, valamint magas fokú tengelyterhelés esetén is érzékelik az abszolút forgási pozíciókat, sebességet, illetve forgómozgásokat. A forgójeladókat minden olyan területen használják, ahol mozgás történik – az automatizálási technológiában, a robotikában, valamint szerszámgépekben és csomagológépekben.

Használja ki az IO-Link előnyeit forgó alkalmazásokban is

Most IO-Link interfésszel ellátott változatokkal bővítjük jeladó portfóliónkat, így a Balluff IO-Link kínálata már a forgó alkalmazásokat is lefedi. A Balluff megszokott robusztusságán túl ezek a forgó jeladók különösen egyszerű telepítést és üzembe helyezést kínálnak, valamint ellenállnak a megnövekedett elektromos zajszintnek is.

Az IO-Link meggyőző előnyeit kínálják tipikus alkalmazásokban, például megfogókban, robotkarokban vagy akár a tekercsről-tekercsre történő folyamatok felügyeletében, olyan sebességgel és teljesítménnyel, amely összevethető a hagyományos forgó jeladókéval.

Az IO-Link masterekkel való kompatibilitásnak köszönhetően az integráció során nagyobb hatékonyságot, továbbá egyetlen rendszer nyújtotta felhasználóbarátságot élvezhet.

Különleges jellemzők

  • IO-Link interfész (IO-Link COM3)
  • Zökkenőmentes kompatibilitás a Balluff IO-Link környezettel
  • Továbbfejlesztett funkcionalitás
  • Egyszerűsített üzembe helyezés
  • Robusztus ipari alkalmazásokhoz
  • Integrált üzemóra-számláló
  • Eszközhőmérséklet és üzemi feszültség monitorozása

Sokoldalú kialakítás különböző alkalmazásokhoz

Forgójeladó szinkronkarimás kivitelben

Rugalmas telepítés hajtásokban és hajtóművekben

Forgójeladó szorítókarimás kivitelben

Rugalmas telepítés gépészeti rendszerekben

Forgójeladó üreges tengelyű kivitelben

Ideális szűk beépítési helyekre, optimális tengelybeállítással

Downloads

  • Rotary Encoders: Now With Additional Functions Thanks To Io-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné