Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

28.08.2026

Magnetostrikciós helyzetérzékelő BTL Entry rúdkivitelben

Költséghatékony lineáris helyzetmérés és megbízható pozíció-visszajelzés hidraulikus munkahengerekhez

BTL Entry rúdszerkezet

A megbízható lineáris pozíció-visszacsatolásnak nem kell szükségtelen komplexitással vagy magas költségekkel járnia. Az új rúdkivitelűBTL Entry általa Balluff egy egyszerűsített megoldást kínál standard hidraulikus alkalmazásokhoz. A szenzort olyan alkalmazásokhoz fejlesztették, ahol megbízható pozíció-visszajelzésre van szükség, miközben a hangsúly az egyszerű integráción, a stabil működésen, valamint a költséghatékonyságon van. A bevált érintésmentes magnetostrikciós technológia megbízható mérési teljesítményt, hosszú élettartamot és minimális kopást biztosít.

Az ideális választás költségérzékeny alkalmazásokhoz

Nem minden alkalmazás igényel maximális pontosságot, bővített funkcionalitást vagy széles interfészválasztékot. A rúdkivitelűBTL Entry rúdkivitelű pozícióérzékelőt kifejezetten olyan alkalmazásokhoz készült, ahol az alapvető lineáris pozíció-visszajelzés elegendő, és a költséghatékonyság kiemelt szempont. A Balluff portfólióját olyan dedikált megoldásként egészíti ki, amely a standard igényeket szolgálja ki, miközben a magasabb teljesítményigényű alkalmazásokhoz továbbra is rendelkezésre állnak a Standard és Special Duty termékvonalak.

Egyszerű integráció. Megbízható működés.

Az analóg kimeneteknek, a szabványosM18x1,5 és ¾"menetes kivitelnek, valamint a szabványos M12-csatlakozónak köszönhetően a BTL Entry gyorsan és egyszerűen integrálható hidraulikus rendszerekbe. Az egyszerűsített termékkoncepció csökkenti a rendszer komplexitását, miközben biztosítja a mindennapi ipari felhasználáshoz szükséges megbízható teljesítményt.

Hidraulikus alkalmazásokhoz tervezve

A rúdkivitelű érzékelő ideális választás munkahengerbe épített pozícióméréshez standard hidraulikus alkalmazásokban és folyadékerő-átviteli rendszerekben. Különösen ajánlott olyan felhasználók számára, akik csökkenteni szeretnék gépeik költségét, vagy túlméretezett érzékelőmegoldásaikat szeretnék leváltani egy bevált magnetostrikciós technológiára épülő alternatívával.

Előnyök áttekintése

A BTL Entry rúdkivitel azokhoz az alkalmazásokhoz készült, ahol a megbízható pozíció-visszajelzés a legfontosabb szempont. A termék a szabványos hidraulikus rendszerek alapvető követelményeire összpontosít, miközben kedvező belépési pontot kínál a Balluff portfóliójába.

Tovább a termékpalettához
Standard alkalmazásokhoz optimalizálva
A megfelelő választás egyszerű pozíció-visszajelzési feladatokhoz, felesleges extra funkciók nélkül.
Egyszerű integráció
Csökkentett komplexitás a gyors beépítés érdekében hidraulikus rendszerekbe és gépekbe.
Érintésmentes és kopásmentes működés
Érintésmentes magnetostrikciós mérési technológia a henger teljes élettartama alatt kopásmentes pozícióméréshez.
Skálázható termékportfólió része
A Balluff kínálatában minden alkalmazás megtalálja a megfelelő teljesítményszintet: Entry, Standard vagy Special Duty.

A magnetostrikciós helyzetmérés újragondolva

40 %-kal alacsonyabb ár. 100 % Balluff.

40 %

alacsonyabb listaár*

100 %

Balluff minőség

0 %

Felesleges komplexitás

* A Balluff BTL C1 Standard Line rúdkivitelű érzékelőhöz viszonyítva.

Termék konfigurálása

Konfigurálja most a saját igényeinek megfelelő magnetostriktív pozícióérzékelőjét
BTL Entry pozícióérzékelő rúdkivitelben

Tovább a termék konfigurálásához

GYIK

  • Melyek a tipikus alkalmazási területek?

    Tipikus alkalmazási területei a standard hidraulikus hengerek, a hidraulikus prések, a hengerek löketének figyelése, a folyadéktechnikai rendszerek, valamint az általános ipari gépek. A BTL Entry különösen szabványos alkalmazásokhoz alkalmas, és nem rendeltetett rendkívül speciális vagy különösen igényes használati környezetekhez.

  • Milyen kimeneti jelek állnak rendelkezésre?

    A rúdkialakítású BTL Entry analóg áramkimenetekkel (4…20 mA illetve 20…4 mA), valamint analóg feszültségkimenetekkel (0…10 V illetve 10…0 V) kapható. Ezáltal az érzékelő egyszerűen integrálható számos meglévő, hidraulikai alkalmazásokhoz használt PLC-vezérlőbe.

  • A BTL Entry egy alacsonyabb minőségű érzékelő?

    A pozícióérzékelő a Balluff bevált, érintésmentes magnetostriktív technológiáját alkalmazza, és a Balluff minőségi szabványainak megfelelően készül. Egyszerűen csak egy csökkentett funkciókészletet kínál, ami a standard alkalmazásokra fókuszál.

  • Elég robusztus a műanyag érzékelőház standard hidraulikus alkalmazásokhoz?

    Igen az. Az érzékelő minden szükséges vizsgálaton – például EMC-, IP- és hőmérséklet-teszteken – megfelelt. A műanyag burkolat így alkalmas a standard hidraulikai alkalmazásokban való használatra, és a gyakorlatban is bevált.

  • Hogyan illeszkedik a BTL Entry rúdkivitel a Balluff BTL portfóliójába?

    A BTL Entry költséghatékony megoldás a szabványos hidraulikai alkalmazásokhoz. Ezen felül a Balluff további BTL-termékcsaládokat kínál olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél magasabb követelmények vonatkoznak a teljesítményre, a funkcionalitásra vagy a robusztusságra. Így minden alkalmazáshoz rendelkezésre áll a megfelelő megoldás.

Downloads

  • BTL Entry Rod-Style
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné