22.04.2026
BTL magnetostrikciós pozícióérzékelő hidraulikus hengerekhez a 2-es zónában
Igényes alkalmazásokhoz a hidrogén- és energiaiparban
Az energiaiparban, ahol a hidrogént a fosszilis tüzelőanyagok ígéretes alternatívájaként tartják számon, folyamatosan növekszik az igény a fejlett technológiai megoldások iránt. Ennek az igénynek a kielégítése érdekében magnetostrikciós BTL szenzorportfóliónkat egy robbanásveszélyes környezetben alkalmazható változattal bővítettük. Az új érzékelőt kifejezetten 2-es zónába sorolt hidraulikus hengerekben történő alkalmazásra fejlesztettük ki, és akár 90 °C üzemi hőmérsékletig használható.
Fókuszban a piaci igények
Pozíciómérő szenzorunkat veszélyes környezetben történő biztonságos működésre terveztük, és megfelel minden releváns ipari szabványnak. Nagy igénybevételű alkalmazásokhoz fejlesztettük ki, kiemelkedő tartóssággal rendelkezik, továbbá folyamatosan stabil, megbízható teljesítményt biztosít. Emellett az érzékelő zökkenőmentesen integrálódik széles érzékelőtechnológiai választékunkkal, csatlakozókábelekkel, hubokkal és masterekkel, bővítve a rendszer lehetőségeit.
Ezzel a fejlesztéssel reagálunk a 2-es zónában működő, magas hőmérsékletű alkalmazások iránti növekvő igényre. Míg a korábbi megoldások 60 °C-ra voltak korlátozva, az új BTL érzékelő még kihívást jelentő körülmények között is robusztus és megbízható teljesítményt nyújt. A megfelelő szenzor kiválasztása, valamint megrendelése különösen egyszerű és hatékony az online termékválasztó, valamint a webáruház rendelési rendszerének segítségével.

Alkalmazások az energiaiparban
Az új BTL rúdkivitelű érzékelő ideális megoldás hidrogén-töltőállomásokhoz, különösen olyan alkalmazásokhoz, mint például hidrogén sűrítés, ahol a hidraulikus hengerek biztosítják a hatékony működést, továbbá az automatikus tömítéscsere, amely lehetővé teszi a tömítések zökkenőmentes cseréjét. Egy olyan világban, amely egyre inkább a fenntartható energiatechnológiákra épít, szenzorunk nemcsak a legmagasabb műszaki követelményeknek felel meg, hanem aktívan támogatja a környezetbarát technológiákra való átállást is.

Különleges jellemzők
- Alkalmas 2-es zónában történő használatra, akár 90 °C üzemi hőmérsékletig
- Megfelel a releváns ipari szabványoknak
- Tartós és megbízható működés
- Zökkenőmentes rendszerintegráció
- Ideális hidrogén sűrítéshez hidraulikus hengerek alkalmazásával
Termékeink
BTL magnetostrikciós pozícióérzékelők rúd kivitelben
Interfész: analóg; mérési hossz: 1525 mm
- alak
- Ex rúd típussorozat
- Rögzítés
- Menetes karima M18x1,5
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált
- Helyzetjeladók, max. szám
- 1
- csatlakozó
- Kábel, 5,00 m, PUR
- analóg kimenet
- 2x analóg, áramerősség 4…20 mA
- mérési tartomány
- 1525 mm
- Max. mérési frekvencia
- 500 Hz
- linearitás maximális eltérése
- ±0,01% FS
- Ismétlési pontosság
- ± 5 µm
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...60 °C
- környezeti hőmérséklet max.
- 60 °C (Process temperature: 90 °C)
- Védettség
- IP68
- Engedély / megfelelőség
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE - Ex kategória
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Interfész: SSI; mérési hossz: 350 mm
- alak
- Ex rúd típussorozat
- Rögzítés
- Menetes karima M18x1,5
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált
- Helyzetjeladók, max. szám
- 1
- csatlakozó
- Kábel, 5,00 m, PUR
- Interfész
- SSI
- mérési tartomány
- 350 mm
- Max. mérési frekvencia
- 1000 Hz
- linearitás maximális eltérése
- ±30 µm
- Ismétlési pontosság
- ≤ ± 5 µm (tipikusan ± 2,5 µm)
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...60 °C
- környezeti hőmérséklet max.
- 60 °C (Process temperature: 90 °C)
- Védettség
- IP68
- Engedély / megfelelőség
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE - Ex kategória
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db

Downloads
-
Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.