Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

27.10.2017

Galvanikusan szétválasztott érzékelő-/aktorhub

„Minden egyben” I/O-modul biztonságosan lekapcsolható végrehajtó szegmenssel

BNI IOL-355 típusú IO-Link-I/O-hub

A „minden egyben” megoldásnak köszönhetően Ön egyetlen modulra csatlakoztathat mind az érzékelőket, mind a végrehajtó elemeket. Ugyanakkor a végrehajtó szegmenst egy külön kapcsolható biztonsági körnek köszönhetően biztonságosan lekapcsolhatja. Mert a BNI IOL-355... típusú IO-Link-I/O-hub két galvanikusan szétválasztott szegmensre van felosztva.

A végrehajtó szegmens tápfeszültségének biztonságos lekapcsolásához Önnek egy külső biztonsági készülékre van szüksége. Ilyenkor a modullal akár EN62061 szerinti SIL2 szintű biztonsági funkciók is megvalósíthatók.

A modullal maximum nyolc digitális be- és kimenetet lehet kezelni. Ha az IO-Link-kapcsolat megszakad, a kimenetek egy előre definiált állapotot vesznek fel. A kimenetek az IO-Link-kapcsolat helyreállásáig ezekben az állapotokban maradnak.

Jellemzők

  • Be- és kimenetek bekötése egyetlen modulba
  • a galvanikus elválasztásnak köszönhetően biztonságosan lekapcsolható kimenetek
  • egyszerű diagnosztika IO-Linken és állapot-LED-ek segítségével
  • mostoha környezetekhez: robusztus IP67 fémház

Balluff BNI00CL

Downloads

  • Galvanically Isolated Sensor/Actuator Hub BNI IOL-355 – all-in-one I/O module with safely interruptible actuator segment

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné