Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

30.10.2018

IO-Link érzékelő-/aktorhub M8-as csatlakozástechnikával

Kompakt I/O modulok bővítőporttal

Kompakt I/O modulok bővítőporttal

Költségcsökkentés Balluff IO-Link érzékelő-/aktorhubokkal

Az árnyékolt vezetékek és az illesztőkártyák túl magas költségeket jelentenek a terepi installációnál. A megoldás az M8-as csatlakozástechnikájú IO-Link érzékelő-/aktorhubok alkalmazása. Ezekkel a modulokkal a hagyományos terepibusz-készülékekhez képest kb. 30% hardverköltség takarítható meg. A busz- és tápvezetékeket is beszámítva az összes megtakarítás 40% körüli. Ugyanis egyetlen olcsó M12-es standard érzékelőkábel elegendő az IO-Link masterhez való csatlakoztatásra. Az IO-Link hubok további előnyei: Csak egy buszcímre van szükségük érzékelőjelek 20 m-es környezetben történő összegyűjtéséhez. Nagyobb hatékonyság el sem képzelhető!

Jellemzők

  • Bemeneti modul 16 bemenethez és konfigurálható I/O modul 16 be-/kimenettel
  • M8-as csatlakozástechnika
  • kompakt, helytakarékos kialakítás
  • mostoha környezeti körülményekhez: robusztus, IP67-es védettségű fémház
  • bővítőport egy további IO-Link hub csatlakoztatásához
  • jól látható állapotjelző LED-ek

IO-Link érzékelő-/aktorhub M8-as csatlakozástechnikával

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hub with M8 connectivity

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné