Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

29.05.2018

IO-Link konverterek RS232-készülékekhez

Az egyszerű és praktikus megoldás az RS232 és az IO-Link összekapcsolásához

RS232-készülékekhez való IO-Link konverterek

A gyakori vélekedésekkel ellentétben számos további ipari alkalmazásban használják a soros RS232-kommunikációt. Ennek tipikus példáját az autó- vagy a csomagolóiparban használt vonalkódolvasók jelentik.

Az RS232-interfészek meglévő vezérlési architektúrába való integrálása azonban ráfordítással jár. Gyakran ugyanis speciális komponensekre van szükség hozzá, amilyenek például az RS232-kártyák a vezérléshez. Sokak számára akadályt jelent az IO-Linkre való átállásban, hogy nem tudják általánosan kihasználni a modern kommunikációs szabvány előnyeit.

RS232-készülékekhez való IO-Link konvertereink jelenthetik a megoldást. A konverterekkel közvetlenül és egyszerűen beköthet RS232-készülékeket egy IO-Link-csatlakozóra. Vagyis nincs szükség RS232-kártyákra az integrációhoz. Ezzel a praktikus és egyszerűen megvalósítható megoldással biztosíthatja az összes készülék egységes és folyamatos kommunikációját és a vezérléssel folytatott kétirányú adatátvitelt. És ne feledje: Így egy központi helyről megbízhatóan felügyelheti, továbbá egyszerűen és gyorsan paraméterezheti az összes készüléket.

Jellemzők

  • az RS232 és az IO-Link közötti kétirányú kommunikációhoz
  • két digitális bemenet
  • RS232-készülékek 24 V DC tápellátása
  • egyszerű diagnosztikai lehetőségek az állapotjelző LED-ek révén
  • a magas elvárásoknak megfelelő kiváló minőségű és robusztus IP67 nemesacél ház

RS232-készülékekhez való IO-Link konverterek

Kapcsolódó témák

Downloads

  • IO-Link Converter for RS232 Devices

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné