Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Jelátalakítók

Jelátalakító

Elérhető:

15 -féle változat

A jelátalakítókkal egyszerűen megváltoztathatja a jelkimenetet vagy a szám- és időfunkciókat. Ehhez rendelkezésre állnak analóg kapcsolókészülékek analóg kimenettel rendelkező érzékelőkhöz, jelátalakítók kapcsolókimenettel rendelkező érintkezőkhöz, valamint jelerősítők is. Ezek a kapcsolószekrénybe vagy a helyszínen rugalmasan felszerelhetők.

Jellemzők

  • Jelátalakító start-stop interfésszel rendelkező helyzetmérő rendszerekhez
  • A kapcsolási kimenettel ellátott érzékelőkhöz való jelátalakítók egymással kombinálhatók, valamint egyszerűen felszerelhetők és beállíthatók
  • Analóg kapcsolókészülék: A kapcsolási állapotot LED-ek jelzik

Készlet

15 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár Funkció Interfész Digitális bemenetek Analóg bemenetek analóg kimenetek Ház anyaga Védettség kivitel
Tevékenységek
53144 HUF
IO-Link 1.0 Analóg, áramerősség (0…20 mA) PA IP67, becsavarozott állapot Analóg konverter
52686 HUF
IO-Link 1.0 Analóg, feszültség (0…10 V) PA IP67, becsavarozott állapot Analóg konverter
27743 HUF
Időzítő be-/kikapcsolási késleltetés, Switching amplifier up to 150 mA PNP PBT
PA
IP67
27743 HUF
Frekvencia-ellenőrző 1 kHz-ig, Switching amplifier up to 150 mA PNP PBT
PA
IP67
298372 HUF
Indítás/leállítás;Analóg, feszültség/analóg, áram műanyag IP20
332319 HUF
Indítás/leállítás;párhuzamos műanyag IP20
27743 HUF
Kapcsolási inverter (NO/NC), Billenőkapcsoló (be/ki nyomógomb), Osztó (1 jel x darabonként), Darabszámláló (1 jel darabonként), Switching amplifier up to 150 mA PNP PBT
PA
IP67
27743 HUF
Kimeneti váltó (PNP/NPN), Kapcsolási inverter (NO/NC), Switching amplifier up to 150 mA PNP PBT
PA
IP67
27743 HUF
Kimeneti váltó (PNP/NPN), Kapcsolási inverter (NO/NC), Switching amplifier up to 150 mA NPN PBT
PA
IP67
27743 HUF
Időzítő be-/kikapcsolási késleltetés, Switching amplifier up to 150 mA NPN PBT
PA
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné