Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

07.05.2019

Kompakt lézeres fényszalag IO-Linkkel

Széles körű funkcionalitás kis méretű házakban

Kompakt lézeres fényszalag IO-Linkkel

Ha a gyártás, csomagolás vagy minőség-ellenőrzés során nehezített körülmények között kell különféle objektumokat azonosítani, akkor a kompakt és multifunkcionális lézeres fényszalag jelenti az ideális megoldást. Ez a fénysorompó ugyanis az IO-Linknek köszönhetően számos mérési módot biztosít – képes az objektumátmérő vagy -pozíció, a résszélesség, illetve a rés- vagy élpozíció mérésére is. Emellett olyan, ezekkel egyszerre használható, kiegészítő módokkal is rendelkeznek, mint például a számlálás vagy az előírt/tényleges értékek összehasonlítása. A beépített üzemóra-számlálóval a folyamatokat még pontosabban felügyelheti és a karbantartási intervallumokat is megjelenítheti.

Az IO-Link interfész lehetővé teszi az adatok központi tárolását és kezelését, és így az egyszerű és gyors konfigurálást – akár a gyártási folyamat közben végzett formátumváltás során is. Az IO-Linken keresztül a jelek numerikus értékei biztonságosan és meg nem hamisítható módon továbbítódnak, például az élpozíció vagy az átmérő mérése során.

Ezzel a funkcióval a lézeres fényszalag többek között precíz pozíciómérésre, objektumok osztályozására vagy alkatrészek méret vagy átmérő szerinti szortírozására is használható. Így például a minőségbiztosításban felügyelhető az objektumok magassága, a résméret vagy a furat is. A pályaélek precíz nyomon követésére is lehetőség van, még az akár optikailag kihívásokat jelentő anyagoknál is. Kompakt kialakításuk miatt az adó és a vevő a kifejezetten szűk beépítési viszonyokkal vagy nehezen hozzáférhető lekérdezési helyzetekkel kapcsolatos alkalmazásokra is megoldást nyújtanak.

Jellemzők

  • rendkívül precíz helyzetérzékelés
  • a méretek egyszerű megkülönböztetése az átmérők alapján
  • Résméretek minőség-ellenőrzése
  • precíz élfelismerés
  • egyszerű konfigurálás és paraméterezés IO-Linken keresztül
  • kompakt ház szűk beépítési viszonyokhoz

Kompakt lézeres fényszalag IO-Linkkel

Downloads

  • Compact Laser Light Band with IO-Link

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné