Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

03.04.2019

Lézeres távolságmérő IO-Linkkel és kiegészítő funkciókkal

Precíz lézeres érzékelők objektumok abszolút távolságának a meghatározására

Precíz lézeres érzékelők objektumok abszolút távolságának a meghatározására

Objektumok távolságának a precíz meghatározásához IO-Link távolságérzékelőnk az ideális választás. Az érzékelő kitűnően teljesít, ha például egy alkatrész helyzetét kell precízen meghatározni, vagy egy rakat magasságát kell megbízhatóan lekérdezni.

A finom és éles határú lézersugárral még a különösen apró objektumok is tökéletesen észlelhetők. Ráadásul az érzékelő mérési tartományát is beállíthatja, mivel az analóg jelleggörbe az alkalmazásban beállítható.
Az érzékelők emellett egy kapcsolási kimenettel is rendelkeznek, melyet végálláskapcsolóként használhat. Így például beállítható, hogy az érzékelő az utólöket elmaradásakor kapcsoljon.
Az érzékelő beállítása egyszerűen történik. Ugyanis mind a kapcsolási pontot, mind a jelleggörbét egyetlen gombbal, egyszerűen betaníthatja. Tartóidommal vagy gyorsszorítóval pedig gyorsan fel is szerelheti az érzékelőt. Ez szintén elősegíti a gyors használatba vételt.

Jellemzők

  • Különféle mérési módok (sötét mérés, többszörös mérés, transzparens mód)
  • Üzemóra-számláló, szám- és időfunkciók
  • Statisztika rögzítése
  • 1. lézerosztályú, precíz lézersugár (nem igényel kiegészítő óvintézkedéseket)
  • Nagy felbontás (10…100 μm)
  • Fém házban, üveg optikával
  • Reset bemenet

Laser-Distanzsensor mit IO-Link und Zusatzfunktionen

Downloads

  • BOD 21M laser distance sensor with IO-Link and additional features

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné