Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

10.09.2019

Mágneskódolású útmérő rendszer IO-Link interfésszel

Abszolút útmérő rendszer IO-Link interfésszel, Smart Sensor 2.0 profillal és Condition Monitoring funkcióval

Mágneskódolású abszolút útmérő rendszer IO-Link interfésszel

A BML SL1 abszolút mérőrendszer minden olyan alkalmazásban kiválóan teljesít, ahol a pozíciót és a véghelyzetet valós időben, nagy abszolút pontossággal kell meghatározni. A különféle ágazatokban előforduló mérési és pozíciómeghatározási feladatokhoz fejlesztették ki, és a mágnesszalagos mérőrendszer előnyeit a vezérlés világának leginnovatívabb interfészével egyesíti.

A pozícióinformációk a beépített IO-Link interfészen keresztül kényelmesen elérhető. A szabályozási alkalmazásokhoz rendelkezésre áll egy opcionális analóg interfész.

Az IO-Link számos olyan paraméterezési és diagnosztikai funkciót kínál, melyek többek között a mérőrendszer állapotfelügyeletét (Condition Monitoring) is lehetővé teszik.

Ha más útmérőrendszerek túl nagyok, túl lassúak, túl pontatlanok vagy túl rugalmatlanok – a BML SL1 rendszerben megbízhat. Ráadásul mindezt az IO-Link rendszerek rendkívül egyszerű csatlakoztatása mellett.

Legyen szó lineáris vagy forgó mozgásokról, út- vagy szögmérésekről, formátumváltásról, rövid vagy hosszú utakról – ez a rendszer egyszerű és költséghatékony megoldás számtalan alkalmazáshoz.

Jellemzők

  • rendkívül egyszerű csatlakoztatása IO-Linken keresztül
  • útérzékelés maximum 8 m-ig a legnagyobb pontosság mellett
  • nagy rugalmasság az átfogó paraméterezési funkcióknak, illetve az IO-Linken keresztüli diagnosztikai és állapotinformációknak köszönhetően
  • egyszerű szerelhetőség és biztonságos működés a maximum 1,3 mm-es leolvasási távolság esetén
  • opcionális analóg mérőkimenet szabályozási alkalmazásokhoz

BML SL1

Downloads

  • Magnetic Encoder System BML SL1

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné