Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

07.05.2019

Mágneskódolású útmérő rendszer – kompakt és abszolút

SSI- vagy BISS-C-interfésszel és állapotfelügyelettel

Mágneskódolású útmérő rendszer

A BML SL1 abszolút útmérő rendszer minden olyan alkalmazásban kiválóan teljesít, ahol a pozíciót és a véghelyzetet valós időben nagy pontossággal kell meghatározni. Ez egyszerű és gazdaságos megoldást kínál Önnek arra, hogy a lineáris vagy forgómozgásokat felügyelje, a formátumokat beállítsa, valamint a rövidebb vagy hosszabb utakat, illetve kisebb vagy nagyobb szögeket lemérje.

A BML SL1 egy abszolút SSI- vagy BiSS-C-interfésszel rendelkezik, de opcionálisan analóg Sin/Cos-interfésszel is kapható. A mérőrendszer így számos pozicionálási és szabályozási alkalmazáshoz megfelelő – például lineáris hajtások primer visszajelzési megoldásaként vagy akár másodlagos visszajelzésként, ha különösen nagy pontosságra van igény.

A rendszer emellett utólag is egyszerűen beépíthető, mivel kompakt kialakítása és csekély önsúlya révén könnyedén integrálható.

A jel minősége és a rendszer állapota SSI-n és BiSS-C-n keresztül folyamatosan kiértékelhető vagy a beépített LED-ről kényelmesen leolvasható. Ez segíti a beszerelést, az üzembe helyezést, az üzemeltetést és a beállítást abban az esetben, ha például át kell szerelni a gépet. További paraméterezési és diagnosztikai funkciókat is használhat a külön beszerezhető BML konfigurációs eszközzel.

Jellemzők

  • megbízható: érintés nélküli és kopásmentes mérési elv
  • univerzális: max. 8,19 m-es mérési távolság és magas, akár ±15 μm-es rendszerpontosság
  • időtakarékos: akár 1,3 mm-es leolvasási távolság a szerelés megkönnyítésére
  • kényelmes: Állapotjelző LED és diagnosztikai funkciók a megbízható üzemeltetés és a gyorsabb karbantartás érdekében
  • jól integrálható: helytakarékos, kompakt kialakítás

Mágneskódolású útmérő rendszer

Downloads

  • BML SL1 Magnetic Encoder System with SSI or BiSS-C interface and condition monitoring

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné