Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

19.02.2025

Maximális hatékonyság, minimális erőfeszítés: Fedezze fel kézi szkennereink új generációját

Objektumok biztonságos azonosítása és dekódolása

Optikai azonosítás

A Balluff kézi kódolvasói gyorsan és megbízhatóan olvassák az összes elterjedt 1D-s, 2D-s és halmozott vonalkódot a dokumentumokon és közvetlenül a cikkeken. A kézi kódolvasók számos alkalmazásban használatosak: például az utánpótlási folyamatok irányításában (kanban rendszerek), gyártásellenőrzésben, optikai szerszámok azonosításában, alkatrészek nyomon követésében, minőség-ellenőrzésben és készletgazdálkodásban.

Ipari felhasználásra – robusztus PowerScan kézi vonalkódolvasók

A PowerScan kézi olvasó gyorsan és megbízhatóan olvassa be az összes elterjedt 1D, 2D és halmozott vonalkódot. A HDW változat megbízhatóan rögzíti mind a nagy felbontású kódokat (akár 2,5 mm-es 1D-ig), mind a nagy területeket (A4-ig), míg a DPW változat az összes közvetlenül megjelölt kód akár 80%-át is képes leolvasni. Az olvasó az iparági szabványnak megfelelő IP65 (IP67) védelmi besorolást kínál, és akár 2 m-es magasságról betonra ejtést is kibír. Ez biztosítja a megbízható felhasználást az iparban, a logisztikában, valamint a raktározásban. A Bluetooth-os vezeték nélküli változatok maximális mozgásszabadságot biztosítanak a felhasználóknak, mivel a biztonságos adatátvitel a bázisállomás körüli 100 m-es területen is lehetséges.

Különleges jellemzők

  • Kategóriájában legjobb PowerScan DPX sorozat: vezeték nélküli töltéssel, 4D önálló tanulórendszerrel a gyorsabb és hatékonyabb szkennelés érdekében
  • Auto Range sorozat: továbbfejlesztett és kibővített olvasási távolság akár 20 méterig
  • Megbízható visszajelzés a sikeres olvasásról: hangjelzés, két zöld LED és zöld LED-pont vetítése a kódra
  • Fejlesztett, intuitív célzórendszer: jól látható lézeres célzókeret
  • Akár 30 000 olvasás egyetlen feltöltéssel: lítium-ion akkumulátor és intelligens akkudiagnosztika
  • Ergonomikus kialakítás és alacsony súly a fáradságmentes munkavégzésért

Raktárak és logisztika számára – alacsony költségű QuickScan kézi vonalkódolvasók

Az optimalizált és költséghatékony QuickScan kézi olvasók megbízhatóan olvassák az összes elterjedt 1D, 2D és egymásra helyezett vonalkódot, valamint irányítószámokat – bármilyen irányból (akár 40°-os dőléssel), mozgás közben is. Kijelzőkről és tükröződő felületekről is képesek olvasni. Alkalmasak dokumentumokon vagy címkéken található kódok olvasására, jó teljesítményt kínálva megfizethető áron. Maximális olvasási távolságuk: 40 cm.

Az olvasó intuitív és könnyen használható: egyszerűen irányítsa az olvasót a kódra, és aktiválja azt. Ha a kód sikeresen beolvasásra kerül, ezt hangjelzés, zöld LED az olvasón és egy LED-spot jelzi, amelyet a leolvasott kódra vetítenek. Az ergonomikus forma és a 200 g-os maximális súly fáradtságmentes, kézbarát működést tesz lehetővé. A vezeték nélküli változatok maximális mozgásszabadságot biztosítanak a felhasználóknak, mivel a bázisállomás körül akár 100 m-es területen is biztonságos adatátvitel lehetséges.

Különleges jellemzők

  • Automatikus alkalmazkodás a különböző olvasási helyzetekhez
  • Megbízható visszajelzés: hangjelzés, zöld LED és vetített LED-folt
  • Intuitív célzórendszer: jól látható kék LED céljelölő
  • Bluetooth opció: akár 100 méteres adatátviteli hatótávolság a bázisállomás körül

Downloads

  • QuickScan handheld barcode readers for warehouses and logistics
  • Robust PowerScan handheld reader reads
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné