24.05.2018
Optikai lézeres precíziós érzékelő
Csúcskategóriás objektumfelismerés
A legkisebb részletek biztos felismerése mindig is nagy kihívás volt. A háttér-kitakarásos tárgyreflexiós érzékelők termékcsaládjának BOS 21M High Precision Laser optoelektronikai érzékelője ezen a területen mutatja meg különleges képességeit. Minden felismerési feladatban kedvező benyomást tesz kiváló precizitásával és számos meggyőző hasznos kiegészítő funkciójával.
A különböző felismerési és kiértékelő üzemmódokkal komplikált objektumok is teljesen pontosan detektálhatók. Ahol más érzékelők már saját határaikba ütköznek, ott a lézeres precíziós érzékelő még az összetett alkalmazásokat is bravúrosan oldja meg.
Ehhez Ön két különböző érzékelési mód közül választhat:
Háttérelnyomás üzemmódban az érzékelőt betanítják a felismerendő objektumra, amelynek felismerése azután nagy precizitással történik.
Háttér-kiértékelés üzemmódban a háttér betanítása valósul meg. A háttér előtt megjelenő objektumok észlelésére kerül sor. Ezzel a módszerrel a BOS 21M HPL különösen biztosan ismeri fel a tükröző vagy fénylő alkatrészeket.
Ezen két érzékelési mód révén Ön mindig maximális precizitást és megbízhatóságot érhet el. Az objektumtól függően az IO-Link segítségével egyszerűen átkapcsolhat és mindig a legkedvezőbb és legmegbízhatóbb felismerési módszert használhatja.
Ha az érzékelőt kritikus környezetben és sok zavaró fény mellett alkalmazza, akkor az intelligens idegenfény-elnyomás további javulást biztosít. Ezzel a funkcióval az érzékelő különösen megbízhatóan szűri ki a zavarokat és idegen fényeket, így megakadályozhatók a téves kapcsolások és a berendezés azokból eredő leállásai.
Jellemzők
- különösen pontos objektumfelismerés nehéz körülmények között is
- háttérelnyomás és háttér-kiértékelés között átkapcsolható érzékelési elv
- intelligens adat-előfeldolgozás az érzékelőben
- intelligens és hatékony diagnosztika

Downloads
-
Optical Laser Precision Sensor: BOS 21M