Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

08.02.2019

Optikai multifunkciós érzékelő

Teljes adatátláthatóság – bármikor

Optikai multifunkciós érzékelő

Gyártással, szállítással és feldolgozással kapcsolatos információk – az Ipar 4.0 környezetben erről van szó. A szükséges bemenő információkról az olyan intelligens helyszíni érzékelők gondoskodnak, mint az új BOS 21M ADCAP optoelektronikai multifunkciós érzékelő, amely tárgyreflexiós és adó-vevős érzékelőink termékcsaládjának tagja. Érzékeli a valós üzemi folyamatokat, összegyűjti és feldolgozza az információt, és az IO-Linken sokkal több adatot továbbít, mintha pusztán csak kapcsolójeleket küldenének.

A négy optoelektronikai érzékelési elv egyetlen érzékelőben való egyesítése révén az érzékelőfunkció mindig optimálisan illeszthető az alkalmazáshoz – háttérelnyomásos érzékelőként, energetikai tárgyreflexiós érzékelőként, prizmás fénysorompóként vagy egyutas fénysorompóként működtethető. Ehhez Ön az objektumtól függően az IO-Link segítségével egyszerűen átkapcsolhat, így mindig a legkedvezőbb és legmegbízhatóbb felismerési módszert használhatja.

Az észlelt érzékelt jelek előkészítése és előfeldolgozása már az érzékelőben megtörténik, ami megkönnyíti a programozást és a berendezés vezérlésében történő felhasználást. Számlálófunkció segítségével az érzékelő ezen kívül különböző számláló és visszaállítási üzemmódokat is kínál. Ráadásul szabadon konfigurálható frekvenciafelügyeletével pl. sebességek mérése is megvalósítható.

Az ebben a méretben a világon egyedülálló érzékelő a LED-adófénysugár fényerejét és megvilágítási erősségét is folyamatosan felügyeli. A fényvisszaverés és a működési tartalék aktuális értékét is tartalmazó, ötletesen összeállított diagnosztikai információk révén Ön időben felismeri a trendeket és a szabálytalanságokat, így a kritikus üzemállapotok már jóval azelőtt elkerülhetők, mielőtt bekövetkeztetnének.

Jellemzők

Három egyedülálló, beépített fejlett képesség (ADvanced CAPabilities)

  • multifunkciós érzékelőegység
  • intelligens adat-előfeldolgozás az érzékelőben
  • intelligens és hatékony diagnosztika

Optikai multifunkciós érzékelő

Downloads

  • Photoelectric Multi-Function Sensor BOS 21M ADCAP

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné