Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

24.07.2024

RFID processzor LF, HF és UHF számára, IIoT képességgel

Az MQTT és a REST API segítségével hozza be gépeit és rendszereit az IIoT-ba

RFID kiértékelő egységek IIoT szakértelemmel

Az intelligens gyárak növekvő fontosságával a gépek és rendszerek hatékony, valamint átlátható hálózatba kapcsolása alapvető fontosságú. BIS V IIoT kiértékelő egységeink lehetővé teszik RFID-megoldásának zökkenőmentes integrálását a Dolgok Ipari Internetébe (IIoT). Profitáljon a költségcsökkentésből, illetve a termelésnövekedésből az optimalizált folyamatoknak és a nagyobb átláthatóságnak köszönhetően. Használja ki a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket, és készítse fel termelését a jövő újdonságaira!

Intelligens eszközintegráció és adatgyűjtés

Az intelligens processzorok a széles körben használt és vállalatközi szabványosított MQTT kommunikációs interfészt és a REST API protokollt használják a gyári adatok magasabb szintű informatikai rendszerekbe történő továbbítására. Ezek a széles körben használt nyílt szabványok egyszerűsítik a megvalósítást és a szabványosítást. Az összegyűjtött adatokat ezután kiértékelik a MES vagy ERP rendszerekben, hogy vizualizálják az eredményeket, vagy műveleti utasításokat generáljanak.

1. BIS0131 | 2. BIS01FE | 3. BNI007F | 4. BIS00UL | 5. BIS015Z

Az Ön által választott író/olvasó fejeket (LF, HF, UHF) a BIS V IIoT négy RFID portjához csatlakoztathatja, így maximális rugalmasságot biztosíthat alkalmazásában. További IO-Link eszközök is csatlakoztathatók az integrált IO-Link master porthoz.

A BIS V IIoT és a csatlakoztatott komponensek gyorsan és intuitív módon konfigurálhatók a böngésző grafikus felhasználói felületén, továbbá a REST API-n keresztül. Az új "Formázott olvasás"funkcióval a bináris adatokat is átviheti az adathordozóról a kívánt formátumba. Ez lehetővé teszi a zökkenőmentes integrációt a MES vagy ERP rendszerébe. Az adatszerkezetek, a tartalom és a kimeneti formátumok egyedi konfigurálása ugyanis feleslegessé teszi a további konverziós programokat vagy a kézi átformázást.

További UHF-eszközök, mint például a Loop Filter az adatok előfeldolgozásához, valamint szűréséhez vagy a PowerScan támogatják Önt UHF-alkalmazásainak üzembe helyezésében, illetve működtetésében.

A kompakt, L-kódolt M12 tápcsatlakozóval rendelkező eszközök az IEC 61076-2-111 szerint szabványosítottak, és jövő-orientált megoldást jelentenek az RFID-alkalmazásokhoz. Kínálatunkban 7/8"-os csatlakozókoncepcióval rendelkező készülékek is elérhetőek.

Sokoldalú

Csatlakozzon az összes RFID technológiához (LF, HF, UHF) egyetlen processzorral.

Szabványosított

A szabványosított kommunikációs interfészeknek köszönhetően az integráció gyerekjáték.

Felszerelve az IIoT számára

Az olyan informatikai protokollokkal, mint az MQTT és a REST API, felkészült a jövőre.

Intuitív

Az intuitív webes felhasználói felület és az UHF-alkalmazásokhoz készült egyéb eszközök egyszerű paraméterezést, illetve üzembe helyezést biztosítanak.

Különleges funkciók

  • Egyetlen eszköz az összes bevált RFID-technológia csatlakoztatásához - LH, HF, UHF
  • Egyszerű IT-integráció az MQTT-nek és a REST API-nak köszönhetően
  • Gyors paraméterezés a webes felhasználói felületen keresztül
  • Testreszabott, formázott adatkimenet
  • UHF-eszközök az üzembe helyezés egyszerűsítése érdekében
  • Tápcsatlakozás választható M12 power és 7/8" között

Ismeri már RFID konfigurátorunkat?

Hozzon létre egy testre-szabott RFID-megoldást néhány kattintással: Találja meg az alkalmazásához megfelelő termékeket a Balluff RFID-konfigurátorának segítségével.

Tesztelje most

Downloads

  • RFID processors with IIoT capability
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné