Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

14.02.2022

UHF író/olvasó fej integrált IO-Link kiértékelő egységgel

Intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer

UHF író/olvasó fej integrált IO-Link kiértékelő egységgel

A nagy teljesítményű, intelligens érzékelőtechnológia és a multifunkcionális megoldások képezik az alapot gépei és rendszerei hatékonyságának és eredményességének növeléséhez.

Intelligens funkcióiknak köszönhetően intelligens alkatrészeink a folyamat- és állapotadatok mellett értékes és egységes diagnosztikai adatokat is szolgáltatnak. Így teljesen új lehetőségeket nyitnak meg az Ön előtt - a gépek és a teljes üzemek állapotfelügyeletétől kezdve a prediktív/megelőző karbantartáson át egészen a teljesen új üzleti modellekig.

Az intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer (SAMS) a Balluff átfogó automatizálási filozófiáját képviseli. A szabványosított kezelési és konfigurációs koncepciónak köszönhetően a hosszú üzembe helyezési idők, a magas képzési költségek és a váratlan eszközhiba esetén felmerülő időigényes hibaelhárítás már a múlté.

A SAMS részét képezik az új UHF író/olvasó fejek integrált IO-Link kiértékelő egységgel (860...960 MHz), amelyeket különösen a formátumú alkatrészek felismerésére használnak.

Ezek az író-olvasófejek közeli tartományra vannak optimalizálva, és akár 50 cm-es olvasási távolságban is megbízhatóan érzékelik az objektumokat. Az IO-Link interfésszel nyűgöznek le, amely a SAMS-ban lévő BNI master komponensekhez való csatlakozással lehetővé teszi a zökkenőmentes integrációt. Az M30-as kompakt hengerházuk szűk helyekre is könnyen felszerelhető.

A megbízható azonosítás mellett az író/olvasó fejek számos állapotfelügyeleti funkciót - például hőmérséklet- és jelminőség-felügyeletet -, valamint egyéb multifunkciókat is biztosítanak.

A különlegességek

  • Washdown Plus ígéret: Meghaladja az IP69K védelmi osztályt, és 1000 tisztítási ciklus garantált.
  • Higiénikus anyag (rozsdamentes acél 1.4404/PBT)
  • H2O2-rezisztens
  • IO-Link interfész kiterjesztett Smart funkciókkal

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné