10.01.2023
Új induktív helyzetmérő rendszer
Különösen gyors, kompakt és pontos
A BIR (Balluff Inductive Rapid Positioning System) termékcsalád bevezetésével a Balluff egy új induktív és rendkívül gyors pozíciómérő rendszert dob piacra - intelligens funkciókkal kiegészítve.
A nagy ismétlési pontosság és a > 10 kHz-es mérési frekvencia mellett a BIR nagy, állítható mérési tartományával és különösen kompakt, lapos, kis vak zónákkal rendelkező házával is lenyűgöző.
A rendszert többek között présberendezésekben, ipari robotokban, gyári automatizálási rendszerekben vagy csomagolósorokban használják - más szóval mindenütt, ahol nagy sebesség mellett precizitásra van szükség. A BIR a lézervágás és a 3D nyomtatás területén is kihasználja erősségeit.
Készen áll a jövő gyárára
A BIR integrált hőmérséklet-felügyelettel rendelkezik IO-Linken keresztül. A folyamatos állapotfelügyelet lehetőségei, a rugalmas interfészek, valamint az IO-Linken keresztül történő egyszerű paraméterezés és diagnosztika csökkenti a beállítási és átállási időt. A hibaelhárítás megkönnyítésével a BIR segít elkerülni a gép- és rendszerleállásokat.
Jellemzők
- Nagy mérési frekvencia > 10 kHz
- Könnyen integrálható a kompakt kialakításnak és a kis vak zónáknak köszönhetően
- kiváló ár-érték arány
- Nagy pontosság és felbontás, az ismételhetőség és a linearitás tekintetében
- Rugalmas interfészek (analóg, IO-Link, SSI)
- Állapotok folyamatos ellenőrzése (állapotfigyelés)
Gyors induktív helyzetmérő rendszerek
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú
- Ház anyaga
- Aluminium and PBT-GF30, eloxált
- Mérési hossz
- 300 mm
- Interfész
-
Analóg, feszültség: V1.1
IO-Link
Analóg, feszültség: 0…10 V
lineárisan növekvő/csökkenő - kimeneti karakterisztika
- lineárisan növekvő/csökkenő
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Védettség
- IP67, dugaszolható csatlakozóval
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - működési elv
- Inductive Rapid Positioning System
Gyors induktív helyzetmérő rendszerek
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú
- Ház anyaga
- Aluminium and PBT-GF30, eloxált
- Mérési hossz
- 300 mm
- Interfész
-
SSI: V1.1
IO-Link
lineárisan növekvő/csökkenő - kimeneti karakterisztika
- lineárisan növekvő/csökkenő
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Védettség
- IP67, dugaszolható csatlakozóval
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - működési elv
- Inductive Rapid Positioning System
Gyors induktív helyzetmérő rendszerek
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú
- Ház anyaga
- Aluminium and PBT-GF30, eloxált
- Mérési hossz
- 300 mm
- Interfész
-
Analóg, áram: V1.1
IO-Link
Analóg, áram: 4…20 mA
lineárisan növekvő/csökkenő - kimeneti karakterisztika
- lineárisan növekvő/csökkenő
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Védettség
- IP67, dugaszolható csatlakozóval
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - működési elv
- Inductive Rapid Positioning System
Gyors induktív helyzetmérő rendszerek
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú
- Ház anyaga
- Aluminium and PBT-GF30, eloxált
- Mérési hossz
- 300 mm
- Interfész
-
IO-Link: V1.1
lineárisan növekvő/csökkenő - kimeneti karakterisztika
- lineárisan növekvő/csökkenő
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Védettség
- IP67, dugaszolható csatlakozóval
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - működési elv
- Inductive Rapid Positioning System
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications