Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

28.07.2021

Új iroda- és adminisztrációs épület

Az új Balluff Campus alapkőletételi ceremóniája

Balluff GmbH új iroda- és adminisztrációs épület

Balról jobbra: Ramona Pothoven (Balluff projektmenedzsment), Dennis Eismann (Balluff üzemi tanács elnöke), Ingo Hacker (Neuhausen a.d.F. polgármestere), Frank Nonnenmann (Balluff menedzsment), Florian Hermle (Balluff menedzsment), Rolf Hermle (Balluff részvényes), Katrin Stegmaier-Hermle (Balluff menedzsment).), Valerie Hermle (Balluff részvényes), Michael Unger (Balluff tanácsadó testület elnöke), Thomas Besemer (Gottlob Rommel management), Florian Fels (Grüntuch Ernst Architekten építésvezetés).

A szenzor- és automatizálási specialista egy 530 munkahelyet magában foglaló új iroda- és adminisztrációs épületet épít Neuhausen a. d. F.-ben.

Neuhausen a.d.F. - A Balluff újjáépül: A Balluff vezetősége ma, szerdán találkozott a berlini Grüntuch Ernst Architekten vezető építésziroda, a stuttgarti Gottlob Rommel héjazatépítő cég és Ingo Hacker, Neuhausen polgármestere képviselőivel egy kis körben az új iroda- és adminisztrációs épület szimbolikus alapkőletételére. "Nagyon örülünk, hogy az építési munkálatok most kezdődnek" - mondta Katrin Stegmaier-Hermle, a Balluff ügyvezető igazgatója. "Az új épület egyértelmű elkötelezettséget jelent a neuhauseni helyszín és a 100 éves történelmünk mellett, amely összeköt minket a közösséggel. Büszkék vagyunk arra, amit vállalatunk az elmúlt évszázadban elért. Az új épület egy újabb fontos mérföldkő cégünk történetében." A Zabergäustrasse és a Schurwaldstrasse közötti, meglévő cégterületre tervezett új épületben több mint 530 ember számára biztosítanak majd irodai munkahelyeket és egy több mint 280 férőhelyes vállalati éttermet. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2022 júliusára elkészül a burkolat, és az épület a következő nyáron már beköltözhető lesz. A közel 60 millió eurós beruházási volumenével az építési projekt a Balluff történetének egyik legnagyobb egyedi beruházása.

Multifunkcionális iroda- és adminisztrációs épület

Az új épület a jövőben egy központi helyen fogja össze a jelenleg Neuhausenben több, részben bérelt helyen elosztott irodahelyiségeket. Az új multifunkcionális iroda- és adminisztrációs épület 24100 négyzetméteres alapterületével, az 1980-as években épült schurwaldstrassei épületkomplexummal együtt alkotja az új kampuszt. "Neuhauseni telephelyünket következetesen a szoftver és IIoT megoldások, az opto- és (mágneses) induktív szenzortechnológia, valamint az RFID innovációs és kompetenciaközpontjává fejlesztjük" - magyarázza Frank Nonnenmann, a Balluff vezérigazgatója. "Az új épület és a modern munkakörnyezetek révén új telephely-koncepciónk jelentősen hozzájárul ehhez. Hozzájárul a jövőnkhöz és a versenyképességünkhöz a helyszínen, és segít abban, hogy a régióban modern munkáltatóként tekintsenek ránk."

Modern munkakörnyezetek

Az akár tizenkét méter magas épületet rendszeresen megszakítják a zöld átriumok, amelyek természetes megvilágítást biztosítanak az alatta lévő területek számára. Minden átriumot másképp terveztek. Ez a személyzet számára különböző kilátásokat és kijáratokat teremt. A külső homlokzatot egy fémfüggöny alkotja, amelynek enyhe mozgása az épületet élővé teszi. Az épületet T alakban átszelő, belső utcaként szolgáló széles lobby, a nyitott kommunikációs zónák és az új céges étterem központi találkozóhelyeket biztosítanak a Balluff alkalmazottai számára. "Ez a koncepció ideálisan tükrözi növekedési terveinket és jövőbeli irányultságunkat: rugalmas, nyitott munkakörnyezetek, amelyek elősegítik a kommunikációt és az együttműködést a projektekben, és teret biztosítanak az innovatív munkához" - magyarázza Stegmaier-Hermle.

Új iroda- és adminisztrációs épületA közös munka új módja

Az új iroda- és adminisztrációs épület építésének megkezdésével egyidejűleg a Balluff új koncepciót dolgoz ki arra vonatkozóan, hogy a jövőben és a világjárvány leküzdése után hogyan fognak az emberek együtt dolgozni a helyszínen. A nem a közvetlen közelből származó Balluff-munkaerő nagy része 2020 márciusa óta távolról dolgozik. "Már korán elgondolkodtunk azon, hogyan szeretnénk a jövőben együtt dolgozni" - mondja Stegmaier-Hermle. "A világjárvány tovább gyorsította ezt a folyamatot. Biztosak vagyunk abban, hogy a koronavírus előtti időkhöz való visszatérés nem fenntartható, és lehetővé kívánjuk tenni a munkaerő számára, hogy sokkal rugalmasabban dolgozhassanak a telephelyen, de akár útközben vagy otthonról is."

Az új munkamodell tesztelése

Balluff egy úgynevezett "Új munkaterületet" hozott létre. Az új munkamodell ott kerül tesztelésre. Hétről hétre különböző csapatok próbálják ki az újonnan felállított irodát. "Fontos számunkra, hogy ne egyszerűen ráerőltessünk egy koncepciót az alkalmazottainkra" - magyarázza Stegmaier-Hermle. "Ezért támaszkodunk a tesztelési fázis visszajelzéseire, beleértve a mobilis munkavégzésből származó tapasztalatokat is, hogy egy optimális megoldást dolgozhassunk ki a helyszín számára."

Modern munkahelyi koncepció

360 négyzetmétert körülbelül 22 fő befogadására tervezték, és a legmodernebb technológiával szerelték fel: állítható magasságú munkaállomások két monitorral, univerzális csatlakozók laptopokhoz, személyre szóló szekrények vagy rugalmasan használható médiaeszközök, például whiteboard. A nyitott irodában a munkaállomások mellett lehetőség van a visszavonulásra is. Vagy az úgynevezett telefonfülkék egyikében, vagy a kifejezetten erre a célra kialakított csendes zónákban. Ugyanakkor a munkavállalók rugalmasan választhatják meg a munkahelyüket az adott feladat függvényében. "Különös figyelmet fordítottunk a tárgyalótermek kialakítására. A hibrid találkozók - vagyis azok a találkozók, amelyeken a résztvevők a helyszínen és videón keresztül kapcsolódnak egymáshoz - ugyanúgy részei a koncepciónak, mint azok a találkozók, amelyeken a kreatív eszmecsere áll a középpontban" - mondja Florian Hermle ügyvezető igazgató. "Ily módon lehetőséget teremtünk a nyílt és rugalmas eszmecserére a projektmunkában."

A Balluff vállalatról

A Balluff sikertörténete pontosan 100 évvel ezelőtt kezdődött egy precíziós mechanikai javítóműhely megalapításával Neuhausen a. d. F.-ben. Ma, a 100. évfordulón a világszerte 3600 alkalmazottat foglalkoztató globális vállalat az innovatív technológiát, a minőséget és az ipari automatizálás területén szerzett ágazatközi tapasztalatot képviseli. A negyedik generációs családi tulajdonban lévő vállalat vezető érzékelő- és automatizálási specialistaként kiváló minőségű érzékelő, azonosító, hálózati és szoftvermegoldások átfogó portfólióját kínálja. 2019-ben a Balluff-csoport mintegy 469 millió eurós forgalmat könyvelhetett el. A Balluff 38 leányvállalatával és további képviseleteivel összesen 68 országban garantálja a termékek gyors globális elérhetőségét, valamint a tanácsadás és a szolgáltatás magas színvonalát közvetlenül a helyszínen.

Downloads
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné