Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

PCI Express

Nagy átviteli sebesség kitérők nélkül

A beágyazott látásmodulok egyre fontosabb komponensek a képfeldolgozás számos területén, különösen a mobil eszközökben és az edge computing területén. Annak érdekében, hogy igényes alkalmazásokhoz is tudjunk kamera platformot kínálni, a Balluffnál olyan kameramodulokat talál, amelyek a platformokon átívelő, nagy teljesítményű PCI Express interfésszel vannak felszerelve.

A PCI Express szabványt 2003-ban vezették be, és a perifériás eszközök és az alaplap chipkészletének összekapcsolását szabályozza. Ez egy pont-pont kapcsolat, kapcsolatonként legfeljebb 16 sávval, ahol minél több sáv van, annál nagyobb a rendelkezésre álló sávszélesség.

A garantált közvetlen memória-hozzáférésnek, azaz a szinte késleltetésmentes, közvetlenül a memóriába történő adatátvitelnek köszönhetően a bruttó 20 Gbit/s-os sávszélesség nagy része kihasználható. Ez teszi az interfészt alkalmassá a nagy felbontású, nagy képkockasebességű, valamint a kamera és a kiértékelő egység közötti rövid távolságot használó beágyazott képalkotó alkalmazásokhoz.


Jellemzők:

A PCIe interfésszel rendelkező kamerák számos előnyt kínálnak. Például az NVIDIA, ARM és x86 alapú processzorarchitektúrák széles skáláját támogatja a mellékelt Impact Acquire SDK. A GenICam GenTL Producer biztosítja a kompatibilitást a meglévő fejlesztésekkel, és garantálja a zökkenőmentes váltást a különböző hardverplatformok között. Szükség esetén egyedi csatlakozókártyák is fejleszthetők.

  • Elérhetőség
    A PCI Express interfészek minden alaplapon megtalálhatóak és a beágyazott lapok elérhetősége folyamatosan növekszik.

  • Moduláris készlet
    Az N4e moduláris készlet lehetővé teszi, hogy a különböző beágyazott kártyákhoz a fedélzeti kamerák széles választéka kombinálható legyen.

  • Közvetlen memóriaelérés (DMA)
    A PCI Express gyakorlatilag késleltetésmentes adatátvitelt biztosít közvetlenül a memóriába.

  • Kompatibilitás
    Az Impact Acquire SDK a processzorarchitektúrák széles skáláját támogatja.


Termékeink

Az N4e interfészre alapozva rugalmas és moduláris interfészkoncepciót kínálunk a megfelelő beágyazott látás építőelemekkel. Ez azt jelenti, hogy a projektjének, a beépítési helyzetének és a számítógépes csatlakozásának megfelelő komponenseket egyedileg állíthatja össze a lehetőségek széles skálájából.


Kérdése van? Szívesen segítünk!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné