A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hálózati tápegységek kapcsolószekrényhez
Méret
83.5 x 124.5 x 116.6 mm
kivitel
DIN-sín
Rögzítés
tartósín-szerelés
Ház anyaga
fém
csatlakozó
Kapocs, 0.25...4 mm²
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-100-004 | BAE PS-XA-1W-24-100-018 | |
|
-
Listás ár
|
49.815 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 83.5 x 124.5 x 116.6 mm | 60 x 123.6 x 117.6 mm |
|---|---|---|
| kivitel | DIN-sín | DIN-sín |
| Rögzítés | tartósín-szerelés | tartósín-szerelés |
| Ház anyaga | fém | fém |
| csatlakozó | Kapocs, 0.25...4 mm² | Kapocs, 0.25...4 mm² |
| Bemeneti feszültség | 115/230 V AC automatikus kiválasztás, 1 fázisú | 100…240 V AC, egyfázisú |
| DC névleges kimeneti feszültség | 24 V | 24 V |
| Névleges kimeneti áramerősség | 10 A | 10 A |
| Védettség | IP20 | IP20 |
| Engedély / megfelelőség |
CE CCC cULus WEEE |
CE cURus cULus WEEE |
| Környezeti hőmérséklet | -40...70 °C | -20...70 °C |
Csak a CAD modell letöltése támogatott