Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAE0007

BAE PS-XA-3Y-24-050-009

Hálózati tápegységek kapcsolószekrényhez

Méret
74.3 x 124 x 111.9 mm
kivitel
DIN-sín
Rögzítés
tartósín-szerelés
Ház anyaga
fém
csatlakozó
Kapocs, 0.25...4 mm²
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
74.3 x 124 x 111.9 mm
kivitel
DIN-sín
Rögzítés
tartósín-szerelés
Ház anyaga
fém
csatlakozó
Kapocs, 0.25...4 mm²
Bemeneti feszültség
400…500 V AC, háromfázisú
DC névleges kimeneti feszültség
24 V
Névleges kimeneti áramerősség
5 A
Védettség
IP20
Engedély / megfelelőség
CE
CCC
cULus
WEEE
Környezeti hőmérséklet
-40...70 °C
Besorolások
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné