BAE0008
Hálózati tápegységek kapcsolószekrényhez
Típuskód:
BAE PS-XA-3Y-24-100-006
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BAE0116
BAE PS-XA-3Y-24-100-021
- Méret
- 89 x 124 x 111.9 mm
- kivitel
- DIN-sín
- Rögzítés
- tartósín-szerelés
- Ház anyaga
- fém
- csatlakozó
- Kapocs, 0.25...4 mm²
- Bemeneti feszültség
- 400…500 V AC, háromfázisú
- DC névleges kimeneti feszültség
- 24 V
- Névleges kimeneti áramerősség
- 10 A
- Védettség
- IP20
- Engedély / megfelelőség
-
CE
CCC
cULus
WEEE - Környezeti hőmérséklet
- -40...70 °C
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01