Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BAE000F

BAE LX-VS-HR050

Háttér-megvilágítások

csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m
kivitel
háttérvilágítás
Méret
80 x 9.5 x 105 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Maximális áramfelvétel
250 mA
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
Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m
kivitel
háttérvilágítás
Méret
80 x 9.5 x 105 mm
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Maximális áramfelvétel
250 mA
Üzemmód
Normál (folyamatos üzem)
Digitális bemenetek
Trigger
Anyag
alumínium eloxált, fekete
üveg
PMMA
Fényfolt
50 x 50 mm
Fény jellege
LED piros fény
hullámhossz
617 nm
Megvilágítás erőssége (0,1 m)
1250 Lux
Kisugárzási szög
42 ° x 42 °
Környezeti hőmérséklet
-10...55 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Védettség
IP54
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné