Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BAE002H

BOS S-F01

Jelátalakítók

Funkció
Kapcsolóerősítő 400 mA-ig
Kimeneti váltó (PNP/NPN)
Kapcsolási inverter (NO/NC)
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Digitális bemenetek
PNP
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1
Érzékelő csatlakoztatása
M12x1-anya, 4--pólusú
Javasolt alternatíva
BAE012W Jelátalakítók BAE SC-XA-F06
Készlet
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Funkció
Kapcsolóerősítő 400 mA-ig
Kimeneti váltó (PNP/NPN)
Kapcsolási inverter (NO/NC)
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Digitális bemenetek
PNP
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1
Érzékelő csatlakoztatása
M12x1-anya, 4--pólusú
Ház anyaga
PBT
PA
Méret
Ø 20 x 60 mm
Környezeti hőmérséklet
0...60 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 14.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné