A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Jelátalakítók
Funkció
Kapcsolóerősítő 400 mA-ig
Időzítő be-/kikapcsolási késleltetés
Időzítő be-/kikapcsolási késleltetés
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Digitális bemenetek
NPN
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1
Érzékelő csatlakoztatása
M12x1-anya, 4--pólusú
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS S-T02 | BAE SC-XA-T04 | |
|
-
Listás ár
|
27.743 HUF
Listás ár
|
|
| Funkció |
Kapcsolóerősítő 400 mA-ig Időzítő be-/kikapcsolási késleltetés |
Időzítő be-/kikapcsolási késleltetés Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Digitális bemenetek | NPN | NPN |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 | Csatlakozó, M12x1 |
| Érzékelő csatlakoztatása | M12x1-anya, 4--pólusú | M12x1-anya, 4--pólusú |
| Ház anyaga |
PBT PA |
PBT PA |
| Méret | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Környezeti hőmérséklet | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott