Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BAE004A

BIS C-720-00-05

Hordozható LF író-/olvasókészülékek (70/455 kHz)

termékcsoport
LF (70/455 kHz)
Termék neve
Handheld reader
Méret
270 x 85 x 200 mm
antenna alakja
kerek
Tárolási hőmérséklet
-20...85 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
LF (70/455 kHz)
Termék neve
Handheld reader
Méret
270 x 85 x 200 mm
antenna alakja
kerek
Tárolási hőmérséklet
-20...85 °C
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP65
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-92
ECLASS 11.0
27-28-04-92
ECLASS 12.0
27-28-04-92
ECLASS 13.0
27-28-04-92
ECLASS 14.0
27-28-04-92
ECLASS 5.1.4
27-28-04-90
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-92
eCl@ss 9.1
27-28-04-92
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné