A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kijelzők
Funkció
egytengelyű számláló
Bemenetek, szám
4
Kimenetek, szám
2
Digitális kimenetek
2x PNP
jeladó tápja
5 V/24 V, max. 150 mA
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BDD 611-R3Q4-0-52-N-00 | BDD 750-4D02-000-402-2-A | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| Funkció | egytengelyű számláló | egytengelyű számláló |
|---|---|---|
| Bemenetek, szám | 4 | 4 |
| Kimenetek, szám | 2 | 4 |
| Digitális kimenetek | 2x PNP | 4x PNP |
| jeladó tápja | 5 V/24 V, max. 150 mA | 5 V/24 V, max. 250 mA |
| Környezeti hőmérséklet | 0...40 °C | -20...60 °C |
| Ház előlapjának védelmi osztálya | IP42 | IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Kapcsolótábla részlet | 68 x 92 mm | 43 x 91 mm |
| Üzemi feszültség Ub | - | 18...30 VDC |
| Maximális bemeneti frekvencia | - | 1 MHz |
Csak a CAD modell letöltése támogatott