Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BAE006A

BDD-AM 10-2-P

Kijelzők

Funkció
kijelzőmodul
Bemenetek, szám
2
01-es port interfész
Digitális bemenetek
Kimenetek, szám
2
jeladó tápja
5 V/24 V, max. 300 mA
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Funkció
kijelzőmodul
Bemenetek, szám
2
01-es port interfész
Digitális bemenetek
Kimenetek, szám
2
jeladó tápja
5 V/24 V, max. 300 mA
Környezeti hőmérséklet
0...50 °C
Ház előlapjának védelmi osztálya
IP64
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Kapcsolótábla részlet
68 x 138 mm
Besorolások
ECLASS 10.1
27-33-01-90
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
ETIM 8.0
EC000349
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-01-90
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné