Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BAE006Y

BES 516-611-A-1

Analóg kapcsolóberendezés

működési elv
Jelkonverter
kiegészítő szöveg
kalapsínre
csatlakozó
csavarkapcsok
Analóg bemenetek
Analóg, áram (0…10 mA)
analóg, áram (0…20 mA)
analóg, feszültség (0…10 V)
Kapcsolókimenet
3x PNP/NPN záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
működési elv
Jelkonverter
kiegészítő szöveg
kalapsínre
csatlakozó
csavarkapcsok
Analóg bemenetek
Analóg, áram (0…10 mA)
analóg, áram (0…20 mA)
analóg, feszültség (0…10 V)
Kapcsolókimenet
3x PNP/NPN záró (NO)
Környezeti hőmérséklet
0...50 °C
Védettség
IP20, IP40
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-90-90
ECLASS 13.0
27-27-90-90
ECLASS 14.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-92-14
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné