A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hordozható LF író-/olvasókészülékek (70/455 kHz)
termékcsoport
LF (70/455 kHz)
Termék neve
Read / write heads
Méret
Ø 14.5 x 94 mm
antenna alakja
kerek
Tárolási hőmérséklet
-20...85 °C
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS C-851 | BIS C-830-4-011-A | |
|
99.885 HUF
Listás ár
|
244.847 HUF
Listás ár
|
|
| termékcsoport | LF (70/455 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Termék neve | Read / write heads | - |
| Méret | Ø 14.5 x 94 mm | - |
| antenna alakja | kerek | - |
| Tárolási hőmérséklet | -20...85 °C | - |
| Környezeti hőmérséklet | 0...70 °C | - |
| Védettség | IP67 | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA FCC (Radio) IC (Radio) cULus WEEE |
| működési elv | - | Handheld BIS V-830 series accessories |
| Támogatott RFID-technológiák | - | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
| Munkafrekvencia | - | 70/455 kHz |
| 01-es interfész | - | USB 2.0 |
| 02-es interfész | - | RS485 |
| csatlakozó | - | Csatlakozó, M12x1-anya, 5--pólusú |
| Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma | - | 1 |
| Üzemi feszültség Ub | - | 5 V DC LPS Class 2 |
| Védettség | - | IP40, szerelve |
Csak a CAD modell letöltése támogatott